Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine
1562100000
Tipo
WPD 108 1X120/2X35+3X25+4X16 GY
GTIN (EAN)
4050118385205
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
77 mm
Profondità (pollici)
3,031 inch
Posizione verticale
95 mm
Altezza (pollici)
3,74 inch
Larghezza
51,1 mm
Larghezza (pollici)
2,012 inch
Peso netto
480 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
6c
Dati di dimensionamento IECEx/ATEX
N° certificato (ATEX)
CNEX16ATEX0005U
N° certificato (IECEX)
IECEXCNEX16.0005U
Tensione max. (ATEX)
1100 V
Corrente (ATEX)
250 A
Sezione cavo max (ATEX)
120 mm²
Tensione max. (IECEX)
1100 V
Corrente (IECEX)
250 A
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
Sì
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Lati aperti
chiuso
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
2
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
Sì
Collegamento PE
No
Guida
Piastra di montaggio, TS 35
Funzione N
Sì
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
Grigio chiaro
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
120 mm²
Tensione nominale
1.000 V
Tensione AC nominale
1.000 V
Tensione DC nominale
1.500 V
Corrente nominale
400 A
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059
Dati dimensionamento secondo CSA
N° certificato (cCSAus)
70128467
Dati dimensionamento secondo UL
N° certificato (cURus)
E60693
Generale
Guida
Piastra di montaggio, TS 35
Istruzioni di montaggio
Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme
IEC 60947-7-1, UL 1059
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Direzione di collegamento
laterale
Numero di collegamenti
10
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Nota importante
Informazioni sul prodotto
La presa è conforme alla classe di infiammabilità V-2 secondo UL94.
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, rosso, 120 mm², 400 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 10, Numero di piani: 1, Piastra di montaggio, TS 35, V-0, Wemid
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.