Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 185 mm², 490 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
Best.-Nr. 1562090000
Art WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 GY
GTIN (EAN) 4050118384895
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 77 mm
Tiefe (inch) 3,031 inch
Höhe 95 mm
Höhe (inch) 3,74 inch
Breite 51,1 mm
Breite (inch) 2,012 inch
Nettogewicht 454 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allgemeines

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059
Polzahl 1
Tragschiene Montageplatte, TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 185 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung AC 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.500 V
Nennstrom 490 A
Normen IEC 60947-7-1, UL 1059

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Zertifikat-Nr. (ATEX) CNEX16ATEX0005U
Zertifikat-Nr. (IECEX) IECEXCNEX16.0005U
Spannung max (ATEX) 1100 V
Strom (ATEX) 353 A
Leiterquerschnitt max (ATEX) 185 mm²
Spannung max (IECEX) 1100 V
Strom (IECEX) 353 A

Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (cCSAus) 70128467

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse 10 
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 185 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 150 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 185 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Ja
PE-Anschluss Nein
Tragschiene Montageplatte, TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff Wemid
Farbe lichtgrau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Einbauhinweis Tragschiene / Montageplatte
Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Der Sockel entspricht nach UL94 der Flammbarkeitsklasse V-2.

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CCSAUS CE CENEXATEX CURUS DETNORVER IECEXCENEX UKEX VDE
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 2725370000
Art: WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 185 mm², 490 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2519490000
Art: WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 185 mm², 490 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2725270000
Art: WPD 109 1X185/2X35+3X25+4X16 RD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 185 mm², 490 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, Montageplatte, TS 35, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2730360000
Art: WPD 113 1X185+1X150/8X35 BK
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, schwarz, 185 mm², 353 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2603750000
Art: WPD 113 1X185+1X150/8X35 BL
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, blau, 185 mm², 353 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2603740000
Art: WPD 113 1X185+1X150/8X35 GY
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, lichtgrau, 185 mm², 353 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Best.-Nr.: 2730350000
Art: WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD
Ausfuehrung:
Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, rot, 185 mm², 353 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 10, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, Montageplatte, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile