Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WPD 103 2X70/2X50 BK
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, negro, 70 mm², 300 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Código 1561830000
Tipo WPD 103 2X70/2X50 BK
GTIN (EAN) 4050118366853
Cantidad 3 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 53,3 mm
Profundidad (pulgadas) 2,098 inch
Altura 63 mm
Altura (pulgadas) 2,48 inch
Anchura 32,8 mm
Anchura (pulgadas) 1,291 inch
Peso neto 171 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Dirección de conexión lateral
Número de conexiones
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 50 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 70 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 70 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo

Datos del material

Material Wemid
Color negro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 70 mm²
Tensión nominal 1.000 V
Tensión nominal AC 1.000 V
Tensión nominal DC 1.000 V
Intensidad nominal 300 A
Normas IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (cURus) E60693

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Carril/ Placa de montaje
Normas IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Número de polos 1

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril/ Placa de montaje
Lados abiertos cerrado
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001
con espiga de sujeción
enclavable

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Homologaciones

Homologaciones CE CURUS DETNORVER VDE
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1561780000
Tipo: WPD 103 2X70/2X50 BL
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, azul, 70 mm², 300 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1561820000
Tipo: WPD 103 2X70/2X50 BN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, marrón, 70 mm², 300 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1561790000
Tipo: WPD 103 2X70/2X50 GN
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, verde, 70 mm², 300 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1561770000
Tipo: WPD 103 2X70/2X50 GY
Versión:
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Gris claro, 70 mm², 300 A, 1000 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto