Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WPD 202 4X35/4X25 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 1561700000
Tipo WPD 202 4X35/4X25 BL
GTIN (EAN) 4050118366761
CPZ 2 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 49,3 mm
Profondità (pollici) 1,941 inch
Posizione verticale 55,4 mm
Altezza (pollici) 2,181 inch
Larghezza 44,4 mm
Larghezza (pollici) 1,748 inch
Peso netto 184 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2
Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Lati aperti chiuso
Tipo di montaggio innestabile
bloccabile
con perno d'arresto

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite
Piastra terminale (necessaria) No
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N
Funzione PE No
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 35 mm²
Tensione nominale 1.000 V
Tensione AC nominale 1.000 V
Tensione DC nominale 1.000 V
Corrente nominale 202 A
Norme IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Generale

Guida TS 35
Istruzioni di montaggio Guida di supporto / piastra di montaggio
Norme IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Numero di poli 8

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Direzione di collegamento laterale
Numero di collegamenti
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Omologazioni

Omologazioni CE DETNORVER VDE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1561630000
Tipo: WPD 102 2X35/2X25 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561640000
Tipo: WPD 102 2X35/2X25 BL
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, blu, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561650000
Tipo: WPD 102 2X35/2X25 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561670000
Tipo: WPD 102 2X35/2X25 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561680000
Tipo: WPD 102 2X35/2X25 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561690000
Tipo: WPD 202 4X35/4X25 BK
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, nero, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561720000
Tipo: WPD 202 4X35/4X25 BN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, marrone, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561620000
Tipo: WPD 202 4X35/4X25 GN
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, verde, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561730000
Tipo: WPD 202 4X35/4X25 GY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1561740000
Tipo: WPD 302 2X35/2X25 3XGY
Versione:
Morsetto ripartitore di potenziale, Collegamento a vite, Grigio chiaro, 35 mm², 202 A, 1000 V, Numero di collegamenti: 12, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi