Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WPD 202 4X35/4X25 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 8, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Référence 1561700000
Type WPD 202 4X35/4X25 BL
GTIN (EAN) 4050118366761
Qté. 2 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 49,3 mm
Profondeur (pouces) 1,941 inch
Hauteur 55,4 mm
Hauteur (pouces) 2,181 inch
Largeur 44,4 mm
Largeur (pouces) 1,748 inch
Poids net 184 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert fermé
Instruction de montage Rail/plaque de montage
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Oui
avec ergots d'encliquetage Oui
enclipsable Oui

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur bleu
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé
Flasque de fermeture nécessaire Non
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Oui
Raccordement PE Non
Rail TS 35
Fonction N Oui
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 35 mm²
Tension nominale 1 000 V
Tension nominale AC 1 000 V
Tension nominale DC 1 000 V
Courant nominal 202 A
Normes IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement vissé

Généralités

Instruction de montage Rail/plaque de montage
Nombre de pôles 8
Normes IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Rail TS 35

Raccordement (raccordement nominal)

Nombre de raccordements
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 35 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 25 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 35 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé

Agréments

Agréments CE DETNORVER VDE
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1561630000
Type: WPD 102 2X35/2X25 BK
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561640000
Type: WPD 102 2X35/2X25 BL
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, bleu, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561650000
Type: WPD 102 2X35/2X25 BN
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, brun, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561670000
Type: WPD 102 2X35/2X25 GN
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, vert, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561680000
Type: WPD 102 2X35/2X25 GY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561690000
Type: WPD 202 4X35/4X25 BK
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, noir, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 8, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561720000
Type: WPD 202 4X35/4X25 BN
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, brun, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 8, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561620000
Type: WPD 202 4X35/4X25 GN
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, vert, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 8, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561730000
Type: WPD 202 4X35/4X25 GY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 8, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1561740000
Type: WPD 302 2X35/2X25 3XGY
Version:
Blocs de jonction de distribution de potentiel, Raccordement vissé, Gris clair, 35 mm², 202 A, 1000 V, Nombre de raccordements: 12, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange