Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPD 102 2X35/2X25 GY
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1561680000
Тип WPD 102 2X35/2X25 GY
GTIN (EAN) 4050118366686
Кол. 5 Шт.

Размеры и массы

Глубина 49,3 мм
Глубина (дюймов) 1,941 inch
Высота 55,4 мм
Высота (в дюймах) 2,181 inch
Ширина 22,2 мм
Ширина (в дюймах) 0,874 inch
Масса нетто 91 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus) E60693

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата
с фиксаторами Да
с фиксатором Да

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Рейка TS 35
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 35 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 202 A
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Светло-серый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Количество соединений
Направление соединения боковая
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 25 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS DETNORVER VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1561630000
Тип: WPD 102 2X35/2X25 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561640000
Тип: WPD 102 2X35/2X25 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561650000
Тип: WPD 102 2X35/2X25 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561670000
Тип: WPD 102 2X35/2X25 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561690000
Тип: WPD 202 4X35/4X25 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561700000
Тип: WPD 202 4X35/4X25 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561720000
Тип: WPD 202 4X35/4X25 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561620000
Тип: WPD 202 4X35/4X25 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561730000
Тип: WPD 202 4X35/4X25 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561740000
Тип: WPD 302 2X35/2X25 3XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 35 mm², 202 A, 1000 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти