Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WPD 102 2X35/2X25 BN
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Hnědá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
Číslo objednávky 1561650000
Typ WPD 102 2X35/2X25 BN
GTIN (EAN) 4050118366846
Množství 5 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 49,3 mm
Hloubka (v palcích) 1,941 inch
Výška 55,4 mm
Výška (v palcích) 2,181 inch
Šířka 22,2 mm
Šířka (v palcích) 0,874 inch
Čistá hmotnost 92 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ano
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný Hnědá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Návod k instalaci Nosná lišta / montážní deska
Otevřené strany zařeno
Příchytka Ano
S připínacími kolíky Ano
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ano

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 35 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité AC napětí 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 202 A
Standardy IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

UL data hodnocení

Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 25 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 35 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 35 mm²
Směr připojení na straně
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení

Všeobecně

Lišta TS 35
Návod k instalaci Nosná lišta / montážní deska
Počet pólů 1
Standardy IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Osvědčení

Schválení CE CURUS DETNORVER VDE
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1561630000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561640000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561670000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 GN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Zelená, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561680000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 GY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561690000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BK
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, černá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 8, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561700000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BL
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Modrá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 8, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561720000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Hnědá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 8, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561620000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 GN
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Zelená, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 8, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561730000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 GY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 8, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1561740000
Typ: WPD 302 2X35/2X25 3XGY
Verze:
Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Světle šedá, 35 mm², 202 A, 1000 V, Počet připojení: 12, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly