Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WPD 102 2X35/2X25 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
Art.nr. 1561640000
Typ WPD 102 2X35/2X25 BL
GTIN (EAN) 4050118366570
Förp. 5 pc(s).

Mått och vikter

Djup 49,3 mm
Byggdjup (tum) 1,941 inch
Höjd 55,4 mm
Bygghöjd (tum) 2,181 inch
Bredd 22,2 mm
Byggbredd (tum) 0,874 inch
Nettovikt 92 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Allmänt

Antal poler 1
Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 14
Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Normer IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 35 mm²
Anslutningsområde, max. 35 mm²
Anslutningsområde, min. 2,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Ledararea, entrådig, max. 25 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 25 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 14
Ledardiameter, fintrådig, max. 0 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 35 mm²
Märkspänning 1 000 V
Märkspänning AC 1 000 V
Märkspänning DC 1 000 V
Märkström 202 A
Ström med max. ledare 202 A
Normer IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 4,5 W

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning Montageskena/montageplatta
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
med rasttapp Ja
rastbar Ja
Öppna sidor sluten

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CE CURUS DETNORVER VDE
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1561630000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561650000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 BN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, brun, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561670000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grön, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561680000
Typ: WPD 102 2X35/2X25 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561690000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BK
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, svart, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561700000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BL
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, blå, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561720000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 BN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, brun, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561620000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 GN
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, grön, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561730000
Typ: WPD 202 4X35/4X25 GY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 8, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1561740000
Typ: WPD 302 2X35/2X25 3XGY
Utförande:
Potentialfördelningsplint, Skruvanslutning, ljusgrå, 35 mm², 202 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar