Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WPD 301 2X25/2X16 3XGY
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 12, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
Заказ № 1561130000
Тип WPD 301 2X25/2X16 3XGY
GTIN (EAN) 4050118384871
Кол. 2 Шт.

Размеры и массы

Глубина 49,3 мм
Глубина (дюймов) 1,941 inch
Высота 55,7 мм
Высота (в дюймах) 2,193 inch
Ширина 53,4 мм
Ширина (в дюймах) 2,102 inch
Масса нетто 204 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9b5f0838-1f0b-4c14-9fc7-3f5e6ee75be2

Расчетные данные согласно UL

Сертификат № (cURus) E60693

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата
с фиксаторами Да
с фиксатором Да

Общие сведения

Количество полюсов 3
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2
Рейка TS 35
Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 25 mm²
Номинальное напряжение 1 000 V
Номинальное напряжение перем. тока 1 000 V
Номинальное напряжение пост. тока 1 000 V
Номинальный ток 152 A
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 61238-1, VDE 0603-2

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Светло-серый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Количество соединений 12 
Направление соединения боковая
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 25 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 35 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 16 mm²

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS DETNORVER VDE
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1561100000
Тип: WPD 101 2X25/2X16 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, черный, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1560670000
Тип: WPD 101 2X25/2X16 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561120000
Тип: WPD 101 2X25/2X16 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, коричневый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1560650000
Тип: WPD 101 2X25/2X16 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, зеленый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1560730000
Тип: WPD 101 2X25/2X16 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2731260000
Тип: WPD 201 4X25/4X16 BK
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2731230000
Тип: WPD 201 4X25/4X16 BL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2731250000
Тип: WPD 201 4X25/4X16 BN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2731240000
Тип: WPD 201 4X25/4X16 GN
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 2731220000
Тип: WPD 201 4X25/4X16 GY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1562130000
Тип: WPD 401 2X25/2X16 3XGY/1XBL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 15, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1561800000
Тип: WPD 401 2X25/2X16 4XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 8, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1562140000
Тип: WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, синий, зеленый, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 20, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 3053740000
Тип: WPD 501 2X25/2X16 3XGY/1XBL/1XGN
Версия:
Клеммная колодка распределения энергии, Количество полюсов:
 
Заказ №: 1561750000
Тип: WPD 501 2X25/2X16 5XGY
Версия:
Клемма распределителя потенциала, Винтовое соединение, Светло-серый, 25 mm², 152 A, 1000 V, Количество соединений: 20, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти