Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
A2C 1.5 PE
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm², белый
Номер для заказа 1552680000
Тип A2C 1.5 PE
GTIN (EAN) 4050118359862
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 33,5 мм
Глубина (дюймов) 1,319 inch
Глубина с DIN-рейкой 34,5 мм
Высота 55 мм
Высота (в дюймах) 2,165 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 6,77 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 600 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 14 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-70089609

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс C (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 600 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 14 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV16ATEX7909U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR16.0036U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 1.5 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 1.5 mm²
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид крепления зафиксированный
Вид монтажа TS 35
Открытые страницы справа
Указание по установке Монтажная рейка
с фиксаторами Нет
с фиксатором Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35
Указание по установке Монтажная рейка

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 1,5 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 180 A (1,5 мм²)
Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код белый
Цвет элементов управления оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение PUSH IN

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения PUSH IN
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Длина кабельного наконечника без пластиковой манжеты DIN 46228/1
Сечение подсоединяемого провода
номин. 0,25 mm²
Длина трубки
мин. 5 мм
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,5 mm²
макс. 1 mm²
Длина трубки
номин. 6 мм
Сечение подсоединяемого провода
номин. 1,5 mm²
Длина трубки
номин. 10 мм
Длина кабельного наконечника с пластиковой манжетой DIN 46228/4
Сечение подсоединяемого провода
мин. 0,14 mm²
макс. 0,75 mm²
Длина трубки
мин. 6 мм
макс. 8 мм
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A1
Количество соединений
Направление соединения сверху
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,4 x 2,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Для кабельных наконечников H1/10 и H1.5/10 должна применяться длина зачистки 10 мм.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Технические данные Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Тендерные спецификации
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты BURVER CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DETNORVER EXIKONF IECEXTUR KEMAKEUR KOSHAEX TUEVNATEX UKEX UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Номер для заказа: 1552670000
Тип: A3C 1.5 PE
Исполнение:
Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm², белый
 
Номер для заказа: 1552660000
Тип: A4C 1.5 PE
Исполнение:
Клеммы PE, PUSH IN, 1.5 mm², белый