Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
APGTB 2.5 2T VL 4C/2 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
Código 1548150000
Tipo APGTB 2.5 2T VL 4C/2 BL
GTIN (EAN) 4050118353938
Cantidad 50 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 50,5 mm
Profundidad (pulgadas) 1,988 inch
Profundidad incl. carril DIN 51 mm
Altura 91 mm
Altura (pulgadas) 3,583 inch
Anchura 5,1 mm
Anchura (pulgadas) 0,201 inch
Peso neto 12,92 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV16ATEX7940U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Tensión máx. (ATEX) 800 V
Corriente (ATEX) 15 A
Sección máx. del conductor (ATEX) 2.5 mm²
Tensión máx. (IECEx) 800 V
Corriente (IECEX) 15 A
Sección máx. del conductor (IECEX) 2.5 mm²
Caracterización EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 3 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional enchufable

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión arriba
Longitud de desaislado 10 mm
Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4
Longitud de tubo
máx. 6 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,34 mm²
máx. 0,14 mm²
Longitud de tubo
máx. 6 mm
mín. 12 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1 mm²
máx. 0,5 mm²
Longitud de tubo
máx. 8 mm
mín. 12 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 2,5 mm²
máx. 1,5 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular doble
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 8 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 0,75 mm²
Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1
Longitud de tubo
nominal 5 mm
Sección de conexión del conductor
nominal 0,25 mm²
Longitud de tubo
máx. 10 mm
mín. 6 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 0,5 mm²
máx. 1 mm²
Longitud de tubo
máx. 12 mm
mín. 7 mm
Sección de conexión del conductor
mín. 1,5 mm²
máx. 2,5 mm²
Número de conexiones
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 4 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Terminal tubular doble, max. 0,75 mm²
Terminal tubular doble, min. 0,5 mm²
Tipo de conexión PUSH IN
Tipo de conexión 2 Conexión enchufable

Datos del material

Material Wemid
Color azul
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 2,5 mm²
Tensión nominal 800 V
Tensión nominal DC 800 V
Intensidad nominal 24 A
Corriente en conductor máximo 24 A
Normas Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 0,77 W
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 20 A
Corriente Gr C (CSA) 20 A
Corriente Gr D (CSA) 5 A
Núm. de certificación (CSA) 200039-70089609
Sección máx. del conductor (CSA) 12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 28 AWG
Tensión Gr B (CSA) 600 V
Tensión Gr C (CSA) 600 V
Tensión Gr D (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (cURus) 20 A
Corriente Gr C (cURus) 20 A
Corriente Gr D (cURus) 5 A
Núm. de certificación (cURus) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus) 28 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) 12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) 28 AWG
Tensión Gr B (cURus) 600 V
Tensión Gr C (cURus) 600 V
Tensión Gr D (cURus) 600 V

Datos nominales tierra

Función PEN No

Generalidades

Carril TS 35
Indicación de montaje Carril
Normas Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 28
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 12

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Carril
Lados abiertos derecha
Tipo de fijación enclavado
Tipo de montaje TS 35
Versión a prueba de explosivos No
con espiga de sujeción No
enclavable No

Valores característicos del sistema

Tapa final obligatoria
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Descargas

Clasificaciones

ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-17
ECLASS 14.0 27-25-01-17

Homologaciones

Homologaciones CCCEX CE CSA CURUS DETNORVER EXIKONF IECEXTUR TUEVNATEX UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1548060000
Tipo: APGTB 2.5 2T 4C/2
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 1548070000
Tipo: APGTB 2.5 2T 4C/2 BL
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, azul
 
Código: 1548130000
Tipo: APGTB 2.5 2T FT-PE 4C/2
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Código: 1548160000
Tipo: APGTB 2.5 2T PE 4C/2
Versión:
Borne de tierra, enchufable, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, Verde/amarillo
 
Código: 1548140000
Tipo: APGTB 2.5 2T VL 4C/2
Versión:
Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto