Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SVFL 7.62HP/04/180MF3 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
Заказ № 1547580000
Тип SVFL 7.62HP/04/180MF3 SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118353181
Кол. 48 Шт.
Продуктное отношение IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm²
UL: 600 V / 36 A / AWG 24 - AWG 10
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 47,7 мм
Глубина (дюймов) 1,878 inch
Высота 23,4 мм
Высота (в дюймах) 0,921 inch
Ширина 38,98 мм
Ширина (в дюймах) 1,535 inch
Масса нетто 16 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 353 мм
VPE с 136 мм
Высота VPE 61 мм

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP
Вид соединения Полевое соединение
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Шаг в мм (P) 7,62 мм
Шаг в дюймах (P) 0,3 "
Направление вывода кабеля 180°
Количество полюсов 4
L1 в мм 30,48 мм
L1 в дюймах 1,2 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 4,50 мОм
Кодируемый Да
Длина зачистки изоляции 12 мм
Момент затяжки винта фланца, мин. 0,2 Nm
Лезвие отвертки 0,6 x 3,5
Циклы коммутации 25

Данные о материалах

Изоляционный материал PA GF
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала II
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 500
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев штепсельного контакта 4...6 µm Sn глянцевый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 125 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 125 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 6 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 6 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 6 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 1,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 6 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 2,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H2,5/19D BL
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H4,0/20D GR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/12
Длина снятия изоляции
номин. 14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H6,0/20 SW
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 1,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 15 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/18D SW
Длина снятия изоляции
номин. 12 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H1,5/12
Текст ссылки Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 41 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 41 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 41 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 41 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 1 000 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 800 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 800 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 8 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 8 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 420 A
Зазор, мин. 12,7 мм
Расстояние утечки, мин. 12,7 мм

Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA) icon
Сертификат № (CSA) 200039-70176790
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 35 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 35 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 600 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 36 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 36 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Дополнительные комбинации выводов по запросу
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Классификации

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество полюсов: 2
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630260000
Тип: SVFL 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630420000
Тип: SVFL 7.62HP/03/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630450000
Тип: SVFL 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630430000
Тип: SVFL 7.62HP/04/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630470000
Тип: SVFL 7.62HP/04/180MF4 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630440000
Тип: SVFL 7.62HP/05/180MF2 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630460000
Тип: SVFL 7.62HP/05/180MF3 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630480000
Тип: SVFL 7.62HP/05/180MF4 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 2630490000
Тип: SVFL 7.62HP/05/180MF5 SN BK BX
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Вилка, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик