Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Número de conexiones: 2, Colores de latón
Código
1547500000
Tipo
JB 25-50
GTIN (EAN)
4050118387445
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
24 mm
Profundidad (pulgadas)
0,945 inch
Altura
32 mm
Altura (pulgadas)
1,26 inch
Anchura
33 mm
Anchura (pulgadas)
1,299 inch
Peso neto
134,505 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura ambiente
-40°C bis +75°C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
33 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete, min.
5 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
50 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
10 mm²
Sección de embornado, máx.
50 mm²
Sección de embornado, mín.
10 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 6
Datos del material
Material
Latón
Color
Colores de latón
Datos nominales
Grado de polución
3
Generalidades
Indicación de montaje
Montaje directo
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Tipo de montaje
atornillado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
No
Número de pisos
1
Pisos internos puenteados
No
Indicación importante
Información de producto
Qualfiedin conforme a norma IEC 60947-7-2. Puede utilizarse para la adhesión equipotencial funcional y la adhesión equipotencial protectora
Montaje en estructura para cables con tornillo M6x9
Qualfiedin conforme a norma IEC 60947-7-2. Puede utilizarse para la adhesión equipotencial funcional y la adhesión equipotencial protectora
Montaje en estructura para cables con tornillo M6x9
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.