Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Mosazně zbarvená, 50 mm², Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, Montážní deska, None, Mosaz
Číslo objednávky
1547500000
Typ
JB 25-50
GTIN (EAN)
4050118387445
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
24 mm
Hloubka (v palcích)
0,945 inch
Výška
32 mm
Výška (v palcích)
1,26 inch
Šířka
33 mm
Šířka (v palcích)
1,299 inch
Čistá hmotnost
134,505 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Okolní teplota
-40°C bis +75°C
Trvalá provozní teplota, max.
130 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
233a6569-7068-4d0c-aa40-90d1ca672d0b
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c
Specifikace systému
Nutná koncová deska
Ne
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Úrovně propojené interně
Ne
Lišta
Montážní deska
Údaje materiálu
Materiál
Mosaz
Barevný
Mosazně zbarvená
Klasifikace hořlavosti UL 94
None
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Typ montáže
Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
50 mm²
Závažnost znečištění
3
Vodiče k upevnění (další připojení)
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
33 mm
Počet připojení
2
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
50 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
50 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
50 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
50 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 6
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
50 mm²
Upínací rozsah, min.
10 mm²
Utahovací moment, min.
5 Nm
Všeobecně
Lišta
Montážní deska
Návod k instalaci
Přímá montáž
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Qualfiedin podle IEC 60947-7-2, Lze použít pro funkční vyrovnání potenciálů a ochranné vyrovnávání potenciálů
Montáž na kabelovém žlabu pomocí šroubu M6x9
Qualfiedin podle IEC 60947-7-2, Lze použít pro funkční vyrovnání potenciálů a ochranné vyrovnávání potenciálů
Montáž na kabelovém žlabu pomocí šroubu M6x9
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.