Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Código
1547490000
Tipo
EBB 25-50/16
GTIN (EAN)
4050118387438
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
24 mm
Profundidad (pulgadas)
0,945 inch
Altura
45,5 mm
Altura (pulgadas)
1,791 inch
Anchura
20 mm
Anchura (pulgadas)
0,787 inch
Peso neto
122,256 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura ambiente
-40°C bis +75°C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cdce83c3-e2d5-438e-931b-ad30cb93849e
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)
6c
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de embornado, conexión adicional, max.
16 mm²
Sección de embornado, conexión adicional, min.
6 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
20 mm
Número de conexiones
3
Par de apriete, min.
5 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
50 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
10 mm²
Sección de embornado, máx.
50 mm²
Sección de embornado, mín.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
10 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
16 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
50 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
50 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 6
Datos del material
Material
Latón
Color
Colores de latón
Grado inflamabilidad según UL 94
None
Datos nominales
Sección nominal
50 mm²
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
Placa de montaje
Indicación de montaje
Montaje directo
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Tipo de montaje
atornillado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Tapa final obligatoria
No
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Pisos internos puenteados
No
Carril
Placa de montaje
Indicación importante
Información de producto
Qualfiedin conforme a norma IEC 60947-7-2. Puede utilizarse para la adhesión equipotencial funcional y la adhesión equipotencial protectora
Montaje en estructura para cables con tornillo M6x9
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Qualfiedin conforme a norma IEC 60947-7-2. Puede utilizarse para la adhesión equipotencial funcional y la adhesión equipotencial protectora
Montaje en estructura para cables con tornillo M6x9
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 1, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
Borne de distribuidor de potencial, Conexión brida-tornillo, Colores de latón, 50 mm², Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, Placa de montaje, None, Latón
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.