Svorka k rozvádění napájení, Šroubové připojení, Počet připojení: 3, Mosazně zbarvená
Objednací číslo
1547490000
Typ
EBB 25-50/16
GTIN (EAN)
4050118387438
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
24 mm
Hloubka (v palcích)
0,945 inch
Výška
45,5 mm
Výška (v palcích)
1,791 inch
Šířka
20 mm
Šířka (v palcích)
0,787 inch
Čistá hmotnost
122,256 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Okolní teplota
-40°C bis +75°C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
cdce83c3-e2d5-438e-931b-ad30cb93849e
Specifikace systému
Nutná koncová deska
Ne
Počet úrovní
1
Úrovně propojené interně
Ne
Údaje materiálu
Materiál
Mosaz
Barevný
Mosazně zbarvená
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Typ montáže
Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Závažnost znečištění
3
Vodiče k upevnění (další připojení)
Rozsah sevření, další připojení, max.
16 mm²
Rozsah sevření, další připojení, min.
6 mm²
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
20 mm
Počet připojení
3
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
50 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
10 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 6
Typ připojení
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
50 mm²
Upínací rozsah, min.
10 mm²
Utahovací moment, min.
5 Nm
Všeobecně
Návod k instalaci
Přímá montáž
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Qualfiedin podle IEC 60947-7-2, Lze použít pro funkční vyrovnání potenciálů a ochranné vyrovnávání potenciálů
Montáž na kabelovém žlabu pomocí šroubu M6x9
Qualfiedin podle IEC 60947-7-2, Lze použít pro funkční vyrovnání potenciálů a ochranné vyrovnávání potenciálů
Montáž na kabelovém žlabu pomocí šroubu M6x9
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.