Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-CL240W-PP-REMOTE
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Trasmissione di energia senza contatto, Lato secondario
Nr.Cat. 1547450000
Tipo IE-CL240W-PP-REMOTE
GTIN (EAN) 4050118353051
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 50 mm
Altezza (pollici) 1,969 inch
Larghezza 100 mm
Larghezza (pollici) 3,937 inch
Lunghezza 100 mm
Lunghezza (pollici) 3,937 inch
Peso netto 1.020 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -20 °C...45
Nota: temperatura ambiente (servizio) Valutare il derating

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC /

Proprietà elettriche

Corrente secondaria max. 10 A
Grado di efficacia max. 91 %
Indicatore a LED Indicatore di stato a mezzo LED multicolore
Tensione secondaria 24 V DC (19,2…28,8 V DC)

Indicazioni generali

Carichi Carichi induttivi e ohmici
Compensazione centro max. 5 mm
Corrente secondaria max. 10 A
Distanze in aria 0…5 mm
Grado di protezione IP65
Interfaccia Power PROFINET PushPull Power
Materiale base della custodia Zinco pressofuso, verniciato, Coperchio PBT
Peso 1.020 g
Tecnologia, esecuzione Accoppiamento induttivo risonante
Tempo di accoppiamento < 500 ms

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ECLASS 9.0 27-27-01-01
ECLASS 9.1 27-27-01-01
ECLASS 10.0 27-27-01-01
ECLASS 11.0 27-27-01-01
ECLASS 12.0 27-27-40-01
ECLASS 13.0 27-27-40-01

Omologazioni

Omologazioni CE
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

Nr.Cat.: 1547440000
Tipo: IE-CL240W-PP-BASE
Versione:
Trasmissione di energia senza contatto, Lato primario
 
Nr.Cat.: 2623940000
Tipo: IE-CL27V5A-PP-S
Versione:
Trasmissione di energia senza contatto, Lato secondario
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi