Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-CL240W-PP-BASE
         

Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Bezkontaktní přenos energie, Primární strana
Objednací číslo 1547440000
Typ IE-CL240W-PP-BASE
GTIN (EAN) 4050118352887
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 50 mm
Výška (v palcích) 1,969 inch
Šířka 100 mm
Šířka (v palcích) 3,937 inch
Délka 100 mm
Délka (v palcích) 3,937 inch
Čistá hmotnost 1,236 g

Teploty

Provozní teplota -20 °C...45
Poznámka: pokojová teplota (servis) Zvažte snížení výkonu

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Obecené údaje

Hlavní materiál krytu Tlakově litý zinek, nátěr, Kryt PB
Napájecí rozhraní PROFINET PushPull Power
Odsazení středu max. 5 mm
Stupeň krytí IP65
Technologie, verze Vazba indukční rezonance
Vzduchová mezera 0…5 mm
Váha 1 020 g
Zatížení Indukční a odporové zátěže
Čas zapnutí 1 s

Elektrické vlastnosti

Primární napětí 24 V DC (21,6–26,4 V DC)
Stupeň účinnosti max. 91 %
Ukazatel LED Stavová kontrolka pomocí vícebarevných LED

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ECLASS 9.0 27-27-01-01
ECLASS 9.1 27-27-01-01
ECLASS 10.0 27-27-01-01
ECLASS 11.0 27-27-01-01
ECLASS 12.0 27-27-40-01
ECLASS 13.0 27-27-40-01

Osvědčení

Schválení CE
ROHS Shoda

Související produkty

Objednací číslo: 1547450000
Typ: IE-CL240W-PP-REMOTE
Verze:
Bezkontaktní přenos energie, Sekundární strana
 
Objednací číslo: 2623940000
Typ: IE-CL27V5A-PP-S
Verze:
Bezkontaktní přenos energie, Sekundární strana
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly