Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
Nr.Cat.
1545720000
Tipo
ACT20P-AI-AO-AC-S
GTIN (EAN)
4050118350791
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
119,2 mm
Altezza (pollici)
4,693 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
259,954 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...70 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
10… – 90 %, senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione sensori
24 V DC
Corrente d'ingresso
Configurabile, 0 - 22 mA (campo di misura min. 4 mA)
Numero di ingressi
1
Resistenza d'ingresso corrente
100 Ω
Resistenza d’ingresso tensione
≥ 1 MΩ
Risoluzione
3,5 µA / 1,76 mV per Bit
Tensione d'ingresso
Configurabile, 0 - 11 V (campo di misura min. 2V)
Uscita
Corrente d'uscita
regolabile, 0...22 mA, Campo d'uscita min. 4 mA
Corrente di impedenza di carico
1 kΩ @ 20 mA
Numero di uscite
1
Resistenza di carico tensione
> 600 Ω @ 10 V
Tensione d'uscita osservazioni
regolabile, 0...11 V, Campo d'uscita min. 2V
Tensione di offset
≤ 20 mV
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Uscita (digitale)
Tensione di commutazion AC, max.
0 V
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
90…264 V AC, 47 to 63 Hz
Coefficiente di temperatura
< 0,05 % / °C
Configurazione
DIP switch, Tasti e display LED, con riferimento alle fonti di tensione/corrente
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Linearità
<± 0.1 % della portata del segnale, tipicamente ± 0.05 % della portata del segnale
Potenza assorbita, tip.
3 W
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
350 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L’amplificatore sezionatore CC universalmente configurabile ACT20P-AI-AO-DC/AC-x isola e converte i segnali analogici.
Un segnale analogico di ingresso (corrente o tensione) viene convertito linearmente in un segnale analogico di uscita (corrente o tensione), e isolato galvanicamente.
La tensione di alimentazione è separata galvanicamente dall’ingresso e dall’uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Configurabilità universale tramite DIP switch e tasti operativi • Ingresso segnale attiva o passiva • Indicazione degli stati operativi tramite LED frontali • Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
L’amplificatore sezionatore CC universalmente configurabile ACT20P-AI-AO-DC/AC-x isola e converte i segnali analogici.
Un segnale analogico di ingresso (corrente o tensione) viene convertito linearmente in un segnale analogico di uscita (corrente o tensione), e isolato galvanicamente.
La tensione di alimentazione è separata galvanicamente dall’ingresso e dall’uscita (separazione a 3 vie).
Caratteristiche
• Configurabilità universale tramite DIP switch e tasti operativi • Ingresso segnale attiva o passiva • Indicazione degli stati operativi tramite LED frontali • Separazione galvanica a 3 vie tra ingresso, uscita e alimentazione
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 24 V DC
Convertitore di segnali/isolatore, Controllo del valore di soglia, Ingresso : U, I, R, ϑ universale, Uscita : 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Transistor (Allarme)
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : I/U universale, Uscita : I/U universale, Convertitori di segnali con separazione, Alimentazione elettrica 90…264 V AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.