Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
configurable, 0...22 mA (plage de mesure min. 4 mA)
Nombre d'entrées
1
Résistance d'entrée entrée courant
100 Ω
Résistance d'entrée entrée tension
≥ 1 MΩ
Résolution
3,5 µA / 1,76 mV par bit
Tension d'entrée
configurable, 0...11 V (plage de mesure min. 2 V)
Sortie
Courant de faible impédance
1 kΩ @ 20 mA
Courant de sortie
réglable, 0...22 mA, plage de sortie min. 4 mA
Nombre de sorties
1
Résistance de charge sortie tension
> 600 Ω @ 10 V
Tension d'offset
≤ 20 mV
Tension de sortie, remarque
réglable, 0...11 V, plage de sortie min. 2 V
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Sortie (numérique)
Tension de commutation AC, max.
0 V
Caractéristiques générales
Coefficient de température
<0,05 % / °C
Configuration
DIP-switch, Touches et affichage LED, avec sources de référence en tension/courant
Consommation de puissance, typ.
3 W
Degré de protection
IP20
Isolation galvanique
Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Linéarité
< ± 0,1 % de la plage de signal, Typ. ± 0,05 % de la plage de signal
Rail
TS 35
Réponse à un échelon
350 ms
Tension d'alimentation
90…264 V AC, 47 to 63 Hz
Coordination de l'isolation
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
2
Isolation galvanique
Triple isolateur, entre entrée ⁄ sortie ⁄ alimentation
Normes CEM
EN 61326-1
Tension d'isolation
2 kV entrées / sorties
Tension de tenue au choc
4 kV (1,2/50 µs)
Caractéristiques de raccordement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal
1,5 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Note importante
Informations sur le produit
L’amplificateur d’isolation CC à la configuration universelle ACT20P-AI-AO-DC/AC-x isole et convertit les signaux analogiques.
Un signal analogique d’entrée (courant ou tension) est converti linéairement en un signal analogique de sortie (courant ou tension), et est isolé galvaniquement.
La tension d’alimentation est à séparation galvanique envers l’entrée et la sortie (séparation 3 voies).
Propriétés
• Universellement configurable via commutateurs DIP et boutons de commande • Signal de entrée actif ou passif • Affichage des états de fonctionnement par LED en face avant • Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie et alimentation
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Type de raccordement:
Raccordement vissé
Référence:
1481970000
Type:
ACT20P-PRO DCDC II-S
Version:
Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24…230 V AC/DC, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel
Isolateur/convertisseur de signaux, Surveillance de seuil, Entrée : U, I, R,ϑ universel, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Transistor (Alarme)
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
L’amplificateur d’isolation CC à la configuration universelle ACT20P-AI-AO-DC/AC-x isole et convertit les signaux analogiques.
Un signal analogique d’entrée (courant ou tension) est converti linéairement en un signal analogique de sortie (courant ou tension), et est isolé galvaniquement.
La tension d’alimentation est à séparation galvanique envers l’entrée et la sortie (séparation 3 voies).
Propriétés
• Universellement configurable via commutateurs DIP et boutons de commande • Signal de entrée actif ou passif • Affichage des états de fonctionnement par LED en face avant • Séparation galvanique 3 voies entre entrée, sortie et alimentation
Isolateur/convertisseur de signaux, Surveillance de seuil, Entrée : U, I, R,ϑ universel, Sortie : 4-20 mA, (alimentation par la boucle), Transistor (Alarme)
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 24 V DC
Isolateur/convertisseur de signaux, Entrée : I/U universel, Sortie : I/U universel, Isolateur/convertisseur de signaux, Alimentation électrique 90…264 V AC
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.