Convertidor de señal/aislador, Entrada : I/U universal, Salida : I/U universal, Convertidor - separador de señales, Fuente de alimentación 90…264 V AC
Código
1545720000
Tipo
ACT20P-AI-AO-AC-S
GTIN (EAN)
4050118350791
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,7 mm
Profundidad (pulgadas)
4,476 inch
Altura
119,2 mm
Altura (pulgadas)
4,693 inch
Anchura
12,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,492 inch
Peso neto
259,954 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio
0...95 % (sin condensación)
Humedad
10…90 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
SIL según IEC 61508
Ninguno
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Alimentación del sensor
24 V DC
Corriente de entrada
configurable, 0-22 mA (rango de medida mín. 4 mA)
Número de entradas
1
Resistencia de entrada corriente
100 Ω
Resistencia de entrada tensión
≥ 1 MΩ
Resolución
3,5 µA / 1,76 mV por bit
Tensión de entrada
configurable, 0-11 V (rango de medida mín. 2 V)
Salida
Corriente de resistencia de carga
1 kΩ @ 20 mA
Corriente de salida
ajustable, 0...22 mA, rango de salida mín. 4 mA
Número de salidas
1
Resistencia de carga tensión
> 600 Ω @ 10 V
Tensión de salida, observacione
ajustable, 0...11 V, rango de salida mín. 2 V
Tensión offset
≤ 20 mV
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Salida (digital)
Tensión de conex. AC, max.
0 V
Datos generales
Alineamiento
<± 0,1 % del rango de señal, Típ. ± 0.05 % del intervalo de señal
Carril
TS 35
Coeficiente de temperatura
< 0,05 % / °C
Configuración
Microswitch, Teclas e indicador LED, con fuentes de tensión/intensidad de referencia
Consumo de corriente tip.
3 W
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Tensión de alimentación
90…264 V AC, 47 to 63 Hz
Tiempo de respuesta
350 ms
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 3 vías, entre entrada / salida / alimentación
Sobretensión de choque fijo
4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
2 kV entradas / salidas
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
El amplificador separador CC con configurabilidad universal ACT20P-AI-AO-DC/AC-x aísla y convierte señales analógicas.
Una señal de entrada analógica (corriente o tensión) se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se le aplica una separación galvánica.
El suministro de tensión está aislado galvánicamente de la entrada y la salida (aislamiento de 3 vías).
Propiedades
De configuración universal mediante microswitch y botones de control
Entrada de señal activa o pasiva
Indicación de estado de funcionamiento mediante LED situados en el panel frontal.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
El amplificador separador CC con configurabilidad universal ACT20P-AI-AO-DC/AC-x aísla y convierte señales analógicas.
Una señal de entrada analógica (corriente o tensión) se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se le aplica una separación galvánica.
El suministro de tensión está aislado galvánicamente de la entrada y la salida (aislamiento de 3 vías).
Propiedades
De configuración universal mediante microswitch y botones de control
Entrada de señal activa o pasiva
Indicación de estado de funcionamiento mediante LED situados en el panel frontal.
Desconexión galvánica de 3 vías entre entrada, salida y alimentación.
Convertidor de señal/aislador, Control del valor límite, Entrada : universal U, I, R,ϑ, Salida : 4-20 mA, (alimentado por bucle de corriente), Transistor (alarma)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.