Carcasa modular, OMNIMATE Housing - Serie CH20M gris ágata, Base, Anchura: 22.5 mm
Código
1545130000
Tipo
CH20M22 B AGY/BK 3747
GTIN (EAN)
4050118350555
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
107,4 mm
Profundidad (pulgadas)
4,228 inch
Altura
109,3 mm
Altura (pulgadas)
4,303 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
11,6 g
Temperaturas
Gama de temperaturas de servicio
-40 °C...120 °C
Humedad
5 - 93 % de humedad relativa, Tu = 40 °C, sin condensación
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos del material
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Grupo de materiales aislantes
I
Materiales aislantes
PA 66 GF 30
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
600 ≤ CTI
Datos generales
Capacidad de sellado
No
Carril
TS 35
Carta de colores (similar)
RAL 7038
Color
gris ágata
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Propiedades del ensamblaje
Número de ranuras para conectores hembra del conjunto montado, máx.
6
Número de placas de circuitos impresos, máx.
1
Número de niveles de conexión, máx.
3
Número de polos, máx.
24
Altura de los componentes en la placa de circuitos impresos, máx.
16,1 mm
Tipo de montaje de la placa de circuitos impresos
doble cara
Controles mecánicos
De conformidad con la norma
DIN EN 61373:1999 (choque y vibración)
Condiciones de control
Instalación de cinco cajas en fila, 200 g de peso adicional en la placa de circuitos impresos
Ejes probados
X, Y, Z
Control de impacto
Consejos de prueba generales
Todas las pruebas mecánicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
Categoría de control
1
Número de impactos por eje
3 en dirección positiva y negativa
Duración de impacto
30 ms
Aceleración horizontal
30 m/s²
Aceleración vertical
30 m/s²
Aceleración longitudinal
50 m/s²
Control de vibración
Aceleración efectiva
7,9 m/s²
Categoría de control
1B
Duración del control
5 horas por eje
Ensayos térmicos
Controles térmicos
Consejos de prueba generales
Todas las pruebas térmicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
Condiciones de control
Instalación de tres cajas en fila - Sin separación
Ejes de control
horizontal
Temperatura ambiente
70 °C
Disipación de energía, máx.
1,9 W
Temperatura ambiente
60 °C
Disipación de energía, máx.
2,35 W
Temperatura ambiente
40 °C
Disipación de energía, máx.
3,4 W
Temperatura ambiente
20 °C
Disipación de energía, máx.
4,5 W
Características de componente
Color de pie acoplable
negro
Número de niveles de conexión, máx.
3
Diseño - Requisitos IN
Grosor de la placa de circuito impreso
1,6 mm
Tolerancia del contorno del circuito impreso
±0,1 mm
Tolerancia del espesor de la placa c.i.
±0,15 mm
Opciones de individualización
Colores alternativos
Más bajo pedido
Posibilidad de etiquetado específico del cliente
Sí
Posibilidades de procesamiento
Procesamiento láser
Proceso de pedido específico del cliente
Consulte la directriz bajo descargas
Indicación importante
Información de producto
El contorno de la placa de circuitos y las zonas restringidas, entre otros muchos datos de diseño de la placa de circuitos, pueden encontrarse en la categoría de tecnología de conexión, debajo de los conectores macho correspondientes, en las descargas.
Instalación de cinco cajas en fila, 200 g de peso adicional en la placa de circuitos impresos
Ejes probados
X, Y, Z
Control de impacto
Consejos de prueba generales
Todas las pruebas mecánicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
Todas las pruebas térmicas se han realizado en un espacio de pruebas o teniendo en cuenta las normas aplicables. Los resultados especificados no sustituyen las pruebas de homologación correspondientes. Solo son valores orientativos.
Condiciones de control
Instalación de tres cajas en fila - Sin separación
El contorno de la placa de circuitos y las zonas restringidas, entre otros muchos datos de diseño de la placa de circuitos, pueden encontrarse en la categoría de tecnología de conexión, debajo de los conectores macho correspondientes, en las descargas.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.