Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
LSF-SMT 3.50/14/135 3.5SN BK TU SO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
Заказ № 1542950000
Тип LSF-SMT 3.50/14/135 3.5SN BK TU SO
GTIN (EAN) 4050118347524
Кол. 11 Шт.
Продуктное отношение IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²
UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14
Упаковка Tube

Размеры и массы

Глубина 12,7 мм
Глубина (дюймов) 0,5 inch
Высота 16,4 мм
Высота (в дюймах) 0,646 inch
Высота, мин. 8,5 мм
Ширина 49,7 мм
Ширина (в дюймах) 1,957 inch
Масса нетто 12,09 g

Температуры

Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Tube
Длина VPE 555 мм
VPE с 21 мм
Высота VPE 17 мм
Поверхностное сопротивление Rs = 109 - 1012 Ω

Типовые испытания

Испытание: Прочность маркировки
Стандарт DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Испытание отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, прочность
Оценивание доступно
Испытание сертификация и маркировка UL
Оценивание на упаковочной маркировке
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,14 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,14 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/19
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/19
Оценивание пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00
Требование 0,2 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/19
Оценивание пройдено
Требование 0,3 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,25 мм²
Тип провода и его поперечное сечение цельный 0,5 мм²
Оценивание пройдено
Требование 0,4 кг
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение цельный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/19
Оценивание пройдено
Испытание на выдергивание
Стандарт DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00
Требование ≥10 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 24/19
Оценивание пройдено
Требование ≥20 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение многожильный 0,25 мм²
Тип провода и его поперечное сечение H05V-U0.5
Оценивание пройдено
Требование ≥40 N
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение H07V-U1.5
Тип провода и его поперечное сечение H07V-K1.5
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение AWG 16/19
Оценивание пройдено

Системные параметры

Серия изделия OMNIMATE Signal — серия LSF
Метод проводного соединения PUSH IN с исполнительным устройством
Монтаж на печатной плате Соединение THT/THR под пайку
Направление вывода кабеля 135°
Шаг в мм (P) 3,5 мм
Шаг в дюймах (P) 0,138 "
Количество полюсов 14
Количество полюсных рядов
Монтаж силами заказчика Нет
Длина штифта для припайки (l) 3,5 мм
Допуск на длину выводов под пайку +0,1 / -0,3 mm
Размеры выводов под пайку 0,35 x 0,8 mm
Размеры выводов под пайку = допуск d 0 / -0,1 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,1 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
Количество контактных штырьков на полюс
Длина зачистки изоляции 8 мм
L1 в мм 45,5 мм
L1 в дюймах 1,794 "
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем
Вид защиты IP20
Объемное сопротивление 1,60 мОм

Данные о материалах

Изоляционный материал LCP GF
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 175
Moisture Level (MSL)
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Структура слоев соединения под пайку 4...6 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 120 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 120 °C

Провода, подходящие для подключения

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Диапазон зажима, макс. 1,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Одножильный, мин. H05(07) V-U 0,2 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U 1,5 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K 0,2 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K 1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин. 0,25 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс. 0,75 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. 0,25 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. 1,5 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,25 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,25/12 HBL
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,34 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,34/12 TK
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,5/14 OR
Сечение подсоединяемого провода
Тип тонкожильный провод
номин. 0,75 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин. 10 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов H0,75/14T HBL
Текст ссылки Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 17,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 16 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 17,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 14 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 320 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 160 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 2,5 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 2,5 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 80 A

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 10 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 12 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 10 A
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 28
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные цвета кнопки по запросу
• Рабочее усилие скользящего контакта макс. 40 Н
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Обжим формы «A» обжимных втулок для фиксации концов проводов рекомендуется выполнять обжимным инструментом PZ 6/5.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры
Информационный документ: технология поверхностного монтажа Download Whitepaper

Классификации

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01
ECLASS 14.0 27-46-01-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Количество полюсов:
Количество полюсов: 2
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885180000
Тип: LSF-SMT 3.50/02/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 2
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885650000
Тип: LSF-SMT 3.50/02/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 2
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887340000
Тип: LSF-SMT 3.50/02/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 2
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887550000
Тип: LSF-SMT 3.50/02/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885190000
Тип: LSF-SMT 3.50/03/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885660000
Тип: LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887350000
Тип: LSF-SMT 3.50/03/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 3
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887560000
Тип: LSF-SMT 3.50/03/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885200000
Тип: LSF-SMT 3.50/04/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885670000
Тип: LSF-SMT 3.50/04/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887360000
Тип: LSF-SMT 3.50/04/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 4
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887580000
Тип: LSF-SMT 3.50/04/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885210000
Тип: LSF-SMT 3.50/05/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885680000
Тип: LSF-SMT 3.50/05/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887460000
Тип: LSF-SMT 3.50/05/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 5
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887630000
Тип: LSF-SMT 3.50/05/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885220000
Тип: LSF-SMT 3.50/06/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885690000
Тип: LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887470000
Тип: LSF-SMT 3.50/06/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 6
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887640000
Тип: LSF-SMT 3.50/06/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885230000
Тип: LSF-SMT 3.50/07/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885700000
Тип: LSF-SMT 3.50/07/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887480000
Тип: LSF-SMT 3.50/07/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 7
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887650000
Тип: LSF-SMT 3.50/07/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885240000
Тип: LSF-SMT 3.50/08/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885710000
Тип: LSF-SMT 3.50/08/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887490000
Тип: LSF-SMT 3.50/08/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 8
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887660000
Тип: LSF-SMT 3.50/08/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885250000
Тип: LSF-SMT 3.50/09/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885720000
Тип: LSF-SMT 3.50/09/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887500000
Тип: LSF-SMT 3.50/09/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 9
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887670000
Тип: LSF-SMT 3.50/09/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885260000
Тип: LSF-SMT 3.50/10/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885730000
Тип: LSF-SMT 3.50/10/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887510000
Тип: LSF-SMT 3.50/10/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 10
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887680000
Тип: LSF-SMT 3.50/10/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 11
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885270000
Тип: LSF-SMT 3.50/11/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 11
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885740000
Тип: LSF-SMT 3.50/11/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 11
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887520000
Тип: LSF-SMT 3.50/11/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 11
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887690000
Тип: LSF-SMT 3.50/11/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885280000
Тип: LSF-SMT 3.50/12/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885750000
Тип: LSF-SMT 3.50/12/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887530000
Тип: LSF-SMT 3.50/12/135 3.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 12
Цветовой код: черный
Заказ №: 1887700000
Тип: LSF-SMT 3.50/12/135 1.5SN BK RL
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tape
 
Количество полюсов: 13
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885290000
Тип: LSF-SMT 3.50/13/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 13
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885760000
Тип: LSF-SMT 3.50/13/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 13, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 14
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885300000
Тип: LSF-SMT 3.50/14/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 14
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885770000
Тип: LSF-SMT 3.50/14/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 14, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 15
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885310000
Тип: LSF-SMT 3.50/15/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 15
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885780000
Тип: LSF-SMT 3.50/15/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 15, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 16
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885320000
Тип: LSF-SMT 3.50/16/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 16
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885790000
Тип: LSF-SMT 3.50/16/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 16, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 17
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885330000
Тип: LSF-SMT 3.50/17/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 17, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 17
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885800000
Тип: LSF-SMT 3.50/17/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 17, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 18
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885340000
Тип: LSF-SMT 3.50/18/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 18, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 18
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885810000
Тип: LSF-SMT 3.50/18/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 18, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 19
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885350000
Тип: LSF-SMT 3.50/19/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 19, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 19
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885820000
Тип: LSF-SMT 3.50/19/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 19, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 20
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885360000
Тип: LSF-SMT 3.50/20/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 20, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 20
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885830000
Тип: LSF-SMT 3.50/20/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 20, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 21
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885370000
Тип: LSF-SMT 3.50/21/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 21, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 21
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885840000
Тип: LSF-SMT 3.50/21/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 21, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 22
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885380000
Тип: LSF-SMT 3.50/22/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 22, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 22
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885850000
Тип: LSF-SMT 3.50/22/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 22, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 23
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885390000
Тип: LSF-SMT 3.50/23/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 23, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 23
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885860000
Тип: LSF-SMT 3.50/23/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 23, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 24
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885400000
Тип: LSF-SMT 3.50/24/135 1.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 1,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 24, 135°, Длина штифта для припайки (l): 1.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube
 
Количество полюсов: 24
Цветовой код: черный
Заказ №: 1885870000
Тип: LSF-SMT 3.50/24/135 3.5SN BK TU
Длина штифта для припайки (l): 3,5 мм
Версия:
Клемма печатной платы, 3.50 mm, Количество полюсов: 24, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Tube