Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ACT20P-CI-VO-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
Заказ № 1540010000
Тип ACT20P-CI-VO-S
GTIN (EAN) 4050118344745
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 113,7 мм
Глубина (дюймов) 4,476 inch
Высота 117,2 мм
Высота (в дюймах) 4,614 inch
Ширина 12,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,492 inch
Масса нетто 147 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность при рабочей температуре 0...95 % (без появления конденсата)
Влажность 5...95 % без появления конденсата

Вероятность сбоя

SIL согласно IEC 61508 Нет

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Вход

Входной сигнал 2-/3-wire transmitter, Источник тока
Входной ток 0...20 mA, 4…20mA
Датчик 2-wire transmitter (without own power supply), Трехпроводной датчик, Четырехпроводной датчик (с собственным источником питания)
Количество входов 1
Падение напряжения ≤ 1 В
Питание датчика > 17 В DC при 20 мА

Выход

Выходное напряжение, замечание 0–10 В (если вход 0–20 мА), 2–10 В (если вход 4–20 мА)
Количество выходов 1
Сопротивление нагрузки, напряжение ≥ 600 kΩ
Тип активное, подключенное управление должно быть пассивным
Ток полного сопротивления нагрузки ≤ 550 Ом

Вывод (цифровой)

Коммутационное перенапряжение пост. тока, макс. 0 V
Макс. коммутируемое напряжение, AC 0 V
Номинальный ток переключения 0,1 A

Общие данные

Вид защиты IP20
Время переходного процесса ≤ 0,5 ms
Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом / питанием
Конфигурация нет
Напряжение питания 20…30 V DC
Потребляемый ток ≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Рейка TS 35
Температурный коэффициент 80 ppm/K
Точность ±0,1 % FSR макс., 0,05 % тип FSR.

Соответствие стандартам по изоляции

Гальваническая развязка 3-канальная гальваническая развязка, между входом / выходом / питанием
Импульсное перенапряжение, до 4 кВ (1,2/50 мкс)
Испытательное напряжение 0,3 kV
Категория перенапряжения III
Напряжение развязки 2 kV (Input /Output), 1 min, 50 Hz
Нормы по ЭМС EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Степень загрязнения 2

Данные для применения в зоне Ех (ATEX)

Обозначение II 3 G Ex ec IIC T5 Gc

Размеры

Вид соединения Винтовое соединение
Момент затяжки, мин. 0,4 Nm
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 0,6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12

Важное примечание

Сведения об изделии Фиксированный повторитель пост. тока ACT20P-CI-CO развязывает обычные аналоговые сигналы от источника питания либо от 2- или 3-проводного датчика. Входной аналоговый сигнал линейно преобразуется в выходной аналоговый сигнал с обеспечением гальванической развязки. Источник питания гальванически развязан от входа и выхода (3-проводная развязка).

Отличительные особенности
• Активные или пассивные миллиамперные токовые сигнальные входы с полной гальванической развязкой.
• Индикация рабочего состояния с помощью светодиода на передней панели.
• 3-проводная гальваническая развязка между входом, выходом и источником питания

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002653
ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653
ETIM 9.0 EC002653
ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-20
ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20
ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20
ECLASS 14.0 27-21-01-20

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS CULUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E469563
Номер сертификата (cULusEX) E338066

Связанные изделия

Заказ №: 7760054114
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-CI-CO-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 2489680000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-CI-CO-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 1506200000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-CI-CO-P-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 2514620000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-CI-CO-P-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 7760054117
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-2CI-2CO-12-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 2 x 4-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 2489730000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-2CI-2CO-12-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 2 x 4-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 2514650000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-2CI-2CO-12-P-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 1506210000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-2CI-2CO-12P-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 2 x 0(4) - 20 mA, Выход : 0(4)-20 mA, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой, HART®
 
Заказ №: 2489740000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-CI-VO-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
 
Заказ №: 1537750000
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-CI-VO-P-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
 
Заказ №: 2514640000
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-CI-VO-P-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : 0(4)-20 mA, Выход : 0-10 V, Подача питания также через реечную шину CH20M, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
 
Заказ №: 7760054131
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-VI3-VO3-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : -10…0…+10 V, Выход : -10…0…+10 V, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
 
Заказ №: 7760054306
Вид соединения: Винтовое соединение
Тип: ACT20P-VM-AO-S
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : Напряжение пост./перем. тока, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Выход : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
 
Заказ №: 7760054360
Вид соединения: PUSH IN
Тип: ACT20P-VM-AO-P
Версия:
Преобразователь/делитель сигнала, Вход : Напряжение пост./перем. тока, 0...600 V DC, 0…440 V AC, Выход : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Преобразователь сигнала с гальванической развязкой
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти