Przetwornik sygnału/separator, Wejście : 0(4)-20 mA, Wyjście : 0-10 V, Zasilanie także poprzez magistralę CH20M, Przetwornik/separator sygnału
Nr zam.
1537750000
Typ
ACT20P-CI-VO-P-S
GTIN (EAN)
4050118342147
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,7 mm
Głębokość (cale)
4,476 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
12,5 mm
Szerokość (cale)
0,492 inch
Masa netto
140 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-20 °C...60 °C
Wilgotność przy temperaturze pracy
0...95 % (bez obroszenia)
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobieństwo usterki
SIL zgodnie z normą IEC 61508
Brak
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejście
Prąd wejściowy
0...20 mA, 4…20mA
czujnik
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
liczba wejść
1
spadek napięcia
≤ 1 V
sygnał wejściowy
2-/3-wire transmitter, Źródło prądu
zasilanie czujnika
> 17 V DC przy 20 mA
Wyjście
Impedancja wejściowa napięcie
≥ 600 kΩ
Liczba wyjść
1
Napięcie wyjściowe, uwaga
0…10 V (jeśli wejście: 0…20 mA), 2…10 V (jeśli wejście: 4…20 mA)
Prąd impedancji obciążenia
≤ 550 Ω
Typ
aktywne, podłączone sterowanie musi być pasywne
Informacje ogólne
Czas odpowiedzi skokowej
≤ 0,5 ms
Konfiguracja
brak
Pobór prądu
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
80 ppm/K
Zasilanie
20…30 V DC
dokładność
<0,1% wartości zakresowej
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
2 kV wejścia / wyjścia / zasilanie
Normy EMV
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separacja galwaniczna
Separator 3-drożny, między wejściem / wyjściem / zasilaniem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie probiercze
0,3 kV
udarowe napięcie wytrzymywane
4 kV (1,2/50 µs)
dane dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem (ATEX)
Oznakowanie
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
2,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-VO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania albo czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy napięciowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Aktywne lub pasywne sygnały prądowe w mA są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu.
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy.
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
Nieregulowany wzmacniacz separujący prądu stałego ACT20P-CI-VO zapewnia separację między standardowymi analogowymi sygnałami prądowymi a źródłem zasilania albo czujnikiem 2- lub 3-przewodowym. Analogowy sygnał wejściowy jest liniowo przetwarzany na analogowy napięciowy sygnał wyjściowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest odseparowane galwanicznie od wejścia i wyjścia (separacja 3-drożna).
Właściwości
Aktywne lub pasywne sygnały prądowe w mA są całkowicie elektrycznie izolowane na wejściu.
Przednia kontrolka LED sygnalizująca status roboczy.
3-drożna separacja galwaniczna wejścia, wyjścia oraz zasilania
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.