Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0-10 V, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu
Objednací číslo
1537750000
Typ
ACT20P-CI-VO-P-S
GTIN (EAN)
4050118342147
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,7 mm
Hloubka (v palcích)
4,476 inch
Výška
119,2 mm
Výška (v palcích)
4,693 inch
Šířka
12,5 mm
Šířka (v palcích)
0,492 inch
Čistá hmotnost
140 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Input signal
2-/3-wire transmitter, Zdroj proudu
Počet vstupů
1
Sensor supply
> 17 V DC při 20 mA
Snímač
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Voltage drop
≤ 1 V
Vstupní proud
0...20 mA, 4…20mA
Výstup
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 550 Ω
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
0…10 V (jestliže vstup: 0…20 mA), 2…10 V (jestliže vstup: 4…20 mA)
napětí impedance zátěže
≥ 600 kΩ
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
20…30 V DC
Přesnost
<0,1 % koncové hodnoty
Spotřeba proudu
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
80 ppm/K
Čas odezvy
≤ 0,5 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem
Impulse withstand voltage
4 kV (1.2/50 µs)
Izolační napětí
2 kV vstupy / výstupy / elektrické napájení
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Zkušební napětí
0,3 kV
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Označování
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pevný DC opakovač ACT20P-CI-VO odděluje standardní proudové signály ze zdroje napájení nebo z 2 nebo 3vodičového snímače. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní napěťový signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
Aktivní i pasivní mA proudové signálové vstupy jsou kompletně elektricky oddělené.
Přední LED ukazuje provozní stav.
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem,výstupem a zdrojem napájení
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Pevný DC opakovač ACT20P-CI-VO odděluje standardní proudové signály ze zdroje napájení nebo z 2 nebo 3vodičového snímače. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní napěťový signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení).
Vlastnosti
Aktivní i pasivní mA proudové signálové vstupy jsou kompletně elektricky oddělené.
Přední LED ukazuje provozní stav.
3cestné galvanické oddělení mezi vstupem,výstupem a zdrojem napájení
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
Signálový převodník/oddělovač, Vstup : 2 x 0(4) - 20 mA, Výstup : 0(4)-20 mA, Napájecí napětí také přes sběrnicovou lištu CH20M, Převodník/izolátor signálu, HART®
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.