Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KLIPPON CS STB 1-2
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Исполнение Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка — зеленая, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Номер для заказа 1537250000
Тип KLIPPON CS STB 1-2
GTIN (EAN) 4050118341485
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 81,5 мм
Глубина (дюймов) 3,209 inch
Глубина с дополнительными компонентами 95 мм
Высота 120 мм
Высота (в дюймах) 4,724 inch
Ширина 120 мм
Ширина (в дюймах) 4,724 inch
Размеры крепежа, ширина 145 мм
Масса нетто 1 206 g

Температуры

Температура окружающей среды -55 °C...+55 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Номер сертификата корпуса

Номер сертификата соединительной коробки (ATEX) TÜV 14 ATEX 7606 X
Номер сертификата соединительной коробки (IECEx) IECEx ITA 14.0013X
Номер сертификата соединительной коробки (INMETRO) LMP 21.0019X
Сертификат № (ATEX) TUEV14ATEX7606X
Сертификат № (IECEX) IECEXITA14.0013X

Общая информация

1 позиция в корпусе Кнопка — зеленая
Исполнение, контакт 1 НЗ контакт, 1 НР контакт
Рабочее напряжение, макс. 400 В
Рабочий ток при температуре окружающей среды 40 °C, макс. 1,5 мм² — T6 10 А, 1,5 мм² — T5 16 А, 2,5 мм² — T6 16 А
Рабочий ток при температуре окружающей среды 55 °C, макс. 1,5 мм² — T4 16 А, 1,5 мм² — T5 10 А, 2,5 мм² — T5 16 А
Исполнительные устройства Кнопка
Цвет исполнительного устройства зеленый
Отверстия, страница B 1 x M25
Прикрепление крышки Винт M5 с шестигранной головкой со шлицем и под гаечный ключ 10 мм
Материал уплотнения элементов управления и индикации EPDM
Материал уплотнения корпуса Силикон (VMQ)
Момент затяжки для винтов крышки 2,5 Nm
Момент затяжки штифта заземления 7,5 Nm
Внешнее заземление Штифты заземления M6, нержавеющая сталь
Внутреннее заземление Шпильки заземления M6 x 10, встроенные в крышку, нержавеющая сталь
Кабельный ввод 1460070000
Обозначение II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db
Область зажима кабельного ввода, макс. 18 мм
Область зажима кабельного ввода, мин. 10 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Вид монтажа Настенная монтаж
Поверхность полировка до зеркального блеска
Базовое изделие 1002690000
Ударопрочность 7 Дж по стандарту IEC60079-0
Класс температуры T4, T5, T6
Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)

Корпус

Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Отверстия, страница B 1 x M25

Стандартные признаки

Базовое изделие 1002690000

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
WSCAD Universe WSCAD data
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002503
ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503
ETIM 9.0 EC002503
ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9.1 27-18-05-90
ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02
ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02

Сертификаты

Сертификаты IECEXITA TUEVNATEX

Связанные изделия

Номер для заказа: 1537200000
Тип: KLIPPON CS STB 1-1
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537210000
Тип: KLIPPON CS STB 1-1
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка — зеленая, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537220000
Тип: KLIPPON CS STB 1-1
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Переключатель, приводимый в действие ключом, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537230000
Тип: KLIPPON CS STB 1-1
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка с подсветкой — зеленая, 2 НР контакта, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537240000
Тип: KLIPPON CS STB 1-2
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА с желтой контрастной маркировкой, 2 НЗ контакта, контакты с принудительным размыканием, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537280000
Тип: KLIPPON CS STB 1-2
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Переключатель, приводимый в действие ключом, 1 НЗ контакт, 1 НР контакт, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
 
Номер для заказа: 1537290000
Тип: KLIPPON CS STB 1-2
Исполнение:
Пульт управления Klippon (устройство управления и сигнализации), Устройство управления / сигнализации, KLIPPON STB 1 SS, Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), Кнопка с подсветкой — зеленая, 2 НР контакта, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66