Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
RJ45G1 R1V 3.3N4YG/YG TY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
Заказ № 1534760000
Тип RJ45G1 R1V 3.3N4YG/YG TY
GTIN (EAN) 4050118338423
Кол. 120 Шт.
Упаковка Лоток (ручная сборка)

Размеры и массы

Глубина 16,8 мм
Глубина (дюймов) 0,661 inch
Высота 20,3 мм
Высота (в дюймах) 0,799 inch
Высота, мин. 17 мм
Ширина 16 мм
Ширина (в дюймах) 0,63 inch
Масса нетто 3,783 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Лоток (ручная сборка)
Длина VPE 314 мм
VPE с 190 мм
Высота VPE 68 мм

Системные характеристики

LED Да
Вид защиты IP20
Вид соединения Соединение под пайку
Выводы для экранирования нет
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 0,9 мм
Длина штифта для припайки (l) 3,2 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) ±0,1 мм
Допуск на расположение выводов под пайку ± 0,15 мм
Категория эксплуатационных характеристик 1000 Мбит/с
Количество контактных штырьков на полюс
Количество полюсов 10
Материал экрана Латунь
Монтаж 10-провод.
Монтаж на печатной плате Соединение THT/THR под пайку
Поверхность экрана никелированный
Прямое напряжение, макс. 2,5 V
Прямое напряжение, мин. 1,8 V
Прямой ток 20 mA
Размеры выводов под пайку 0,40 x 0,30 мм, Выводы светодиода 0,50 x 0,50 мм
Серия изделия Данные OMNIMATE – штекер преобразователя RJ45
Скорость передачи 1000 Мбит/с
Техпроцесс пайки Пайка оплавлением сквозных отверстий (Reflow), Пайка вручную, Пайка волной припоя
Угол вывода 180°
Цвет левого светодиода зеленый/желтый
Цвет правого светодиода зеленый/желтый
Циклы коммутации 750
Шаг в дюймах (P) 0,05 "
Шаг в мм (P) 1,27 мм
Экранирование Да

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

Номинальное напряжение 125 V
Номинальный ток 1,5 A
Электрическая прочность, контакт / контакт 1000 В DC
Электрическая прочность, контакт / экран 1500 В пост. тока

Данные о материалах

Изоляционный материал PA 9T
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала II
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 500
Moisture Level (MSL)
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Основной материал контактов Фосфористая бронза
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта Золото поверх никеля
Структура слоев штепсельного контакта 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Рабочая температура, макс. 85 °C

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
PCN
PCN
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E471884

Связанные изделия

Цветовой код: черный
Заказ №: 2562160000
Тип: RJ45G R1V 1.9N4YG/YG RL
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 10, Tape
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2562170000
Тип: RJ45G R1V 1.9N4YG/YG TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 1000 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, Количество полюсов: 10, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2562150000
Тип: RJ45M R1V 1.9N4YG/YG RL
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Tape
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2562140000
Тип: RJ45M R1V 1.9N4YG/YG TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2636810000
Тип: RJ45M R1V 3.3N4N TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, LED: Нет, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2461070000
Тип: RJ45M R1V 3.3N4Y/G TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, желтый, зеленый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 2582690000
Тип: RJ45M R1V 3.3N4Y/G TY SO
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый, желтый, Количество полюсов: 7, Лоток (ручная сборка)
 
Цветовой код: черный
Заказ №: 1534750000
Тип: RJ45M R1V 3.3N4YG/YG TY
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штекеры RJ45 – преобразователь, 10/100 Мбит/с , Соединение THT/THR под пайку, 180°, Выводы для экранирования: нет, 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au , LED: Да, зеленый/желтый, зеленый/желтый, Количество полюсов: 8, Лоток (ручная сборка)