Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
BLZ 5.08/12/180 SN BK BX   Använd inte produkten för nya utvecklingar
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Klämbygelanslutning, Anslutningsområde, max. : 3.31 mm², Box
Art.nr. 1527410000
Typ BLZ 5.08/12/180 SN BK BX
GTIN (EAN) 4008190287801
Förp. 40 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12
Förpackning Box
Leveransstatus Denna artikel kommer inte längre att finnas i framtiden.
Tillgänglig till 2023-07-30
Alternativ produkt 1943910000

Mått och vikter

Djup 20,1 mm
Byggdjup (tum) 0,791 inch
Höjd 15,2 mm
Bygghöjd (tum) 0,598 inch
Bredd 60,96 mm
Byggbredd (tum) 2,4 inch
Nettovikt 19,7 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 296 mm
VPE-bredd 175 mm
VPE-höjd 25 mm

Systemvärden

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Fältanslutning
Ledaranslutningsteknik Klämbygelanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Ledarutgångsriktning 180°
Antal poler 12
L1 i mm 55,88 mm
L1 i tum 2,2 "
Antal rader
Polradstal
Märkarea 2,5 mm²
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersäker
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) 4,50 mΩ
Koderbar Ja
Avisoleringslängd 7 mm
Åtdragningsmoment, min. 0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max. 0,5 Nm
Klämskruv M 2,5
Skruvmejselklinga 0,6 x 3,5
Skruvmejselklinga Norm DIN 5264
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 8,5 N
Max. dragkraft/pol 6,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp IIIa
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 200
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktgrundmaterial Cu-legering
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för stiftkontakten 4...8 µm Sn varmförtent
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Anslutningsbara ledare

Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsområde, max. 3,31 mm²
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entrådig, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
entrådig, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
fintrådig, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
fintrådig, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. 0,2 mm²
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. 2,5 mm²
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0,2 mm²
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. 2,5 mm²
Passtift enligt EN 60999 a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm
Anslutningsbar ledare
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,5/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,0/6
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 1,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H1,5/7
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 2,5 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 7 mm
Rekommenderad ändhylsa H2,5/7
Ledarens anslutningsarea
Typ fintrådig
nominell 0,75 mm²
kabelsko
Avisoleringslängd
nominell 6 mm
Rekommenderad ändhylsa H0,75/6
Referenstext Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P), Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 15 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (UR) icon
Certifikat nr. (UR) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 15 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26
Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 19 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 14,5 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 16 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 12,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV
Korttidströmhållfasthet 3 x 1s mit 120 A

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1
• AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002638
ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638
ETIM 9.0 EC002638
ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9.1 27-44-03-09
ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02
ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02
ECLASS 14.0 27-46-02-02

Godkännanden

Godkännanden CSA UR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar