Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
CC 85/27 K MC SDR
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 27 x 85 mm, по желанию клиента
Заказ № 1526140000
Тип CC 85/27 K MC SDR
GTIN (EAN) 4050118331950
Кол. 4 Шт.

Размеры и массы

Глубина 0,8 мм
Глубина (дюймов) 0,031 inch
Высота 27 мм
Высота (в дюймах) 1,063 inch
Ширина 85 мм
Ширина (в дюймах) 3,346 inch
Масса нетто 23,52 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Нет
Исполнение самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Клей Клейкая лента, двусторонняя
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы Требуется файл M-Print PRO
Рекомендованные отрасли промышленности Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки -40...60 °C
Температурный диапазон, макс.. 60 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цвет печати черный
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 85 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001288
ETIM 7.0 EC001288
ETIM 8.0 EC001288
ETIM 9.0 EC001288
ECLASS 9.0 27-40-06-29
ECLASS 9.1 27-40-06-29
ECLASS 10.0 27-40-06-29
ECLASS 11.0 27-28-11-04
ECLASS 12.0 27-28-11-04
ECLASS 13.0 27-28-11-04
ECLASS 14.0 27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1525850000
Тип: CC 85/27 MC SDR
Версия:
ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 27 x 85 mm, по желанию клиента
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти