Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
MF-W 9/3.5F MC SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 3.5 mm, Шаг в мм (P): 3.50 WAGO, по желанию клиента
Заказ № 1525830000
Тип MF-W 9/3.5F MC SDR
GTIN (EAN) 4050118331882
Кол. 800 Шт.

Размеры и массы

Высота 9 мм
Высота (в дюймах) 0,354 inch
Ширина 3,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,138 inch
Масса нетто 0,071 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 3,5 мм

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка клеммы
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати MC-Laser
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель WAGO
Цвет печати черный
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 3,5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000761
ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761
ETIM 9.0 EC000761
ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37
ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01
ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01
ECLASS 14.0 27-28-11-01

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1038750000
Тип: MF-W 9/4.2F MC SDR
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 4.2 mm, Шаг в мм (P): 4.20 WAGO, Legrand, по желанию клиента
 
Заказ №: 1816350000
Тип: MF-W 9/5F MC SDR
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 WAGO, Legrand, по желанию клиента
 
Заказ №: 1038760000
Тип: MF-W 9/5.2F MC SDR
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 5.2 mm, Шаг в мм (P): 5.20 WAGO, Legrand, по желанию клиента
 
Заказ №: 1038770000
Тип: MF-W 9/6.2F MC SDR
Версия:
MultiFit, Маркировка клеммы, 9 x 6.2 mm, Шаг в мм (P): 6.20 WAGO, Legrand, по желанию клиента