Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Référence
1519340000
Type
CH20M22 SET 2/3 BK/OR 2010
GTIN (EAN)
4050118327021
Qté.
1 pièce(s)
Dimensions et poids
Profondeur
113,6 mm
Profondeur (pouces)
4,472 inch
Hauteur
117,2 mm
Hauteur (pouces)
4,614 inch
Largeur
22,5 mm
Largeur (pouces)
0,886 inch
Longueur
113,6 mm
Longueur (pouces)
4,472 inch
Poids net
132 g
Températures
Température de pose
-25 °C...85 °C
Humidité
5 - 93 % d'humidité rel., Tu = 40 °C, pas de condensation
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
10 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
9 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
250 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
4 kV
Caractéristiques des matériaux
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Groupe de matériaux isolants
II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
400 ≤ CTI <600
Matériau isolant
PA 66 GF 30
Caractéristiques générales
Couleur
noir
Degré de protection
IP20 en condition installée
Possibilité d'enrobage
Non
Rail
TS 35
Tableau des couleurs (similaire)
RAL 9011
Forme boîtier - Configuration requise pour IN
Epaisseur du circuit imprimé
1,6 mm
Tolérance de l'épaisseur du circuit imprimé
±0,15 mm
Tolérance du contour des circuits imprimés
±0,1 mm
Propriétés d'assemblage
Nombre de niveaux de raccordement
3
Nombre d’ouvertures de ventilation
1
Nombre de pôles
4
Connexion transversale
Non
Type des contacts LP
Raccordement soudé, direct
Type de raccordement
Enfichable
Propriétés du boîtier
Rabat pivotant à monter
Oui
Repérage intégrable
Oui
Découpe en vue de la préparation d'un port fonctionnel intégrée
Non
Couleur du pied encliquetable
Orange
Conducteurs connectables
Technique de raccordement de conducteurs
Raccordement vissé
Longueur de dénudage
8 mm
Couple de serrage, min.
0,4 Nm
Couple de serrage, max.
0,5 Nm
Plage de serrage, min.
0,13 mm²
Plage de serrage, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 14
Rigide, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
Rigide, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
multibrin, max. H07V-R
2,5 mm²
souple, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
2,5 mm²
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
2,5 mm²
Plage de raccordement max.
2,5 mm²
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1519300000
Type:
CH20M22 SET 1/1 BK/OR 2010
Version:
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
Échantillon de boîtiers électroniques, OMNIMATE Housing - série CH20M noir, Kit d'essai pour développeurs composé de pièces détachées, y compris les connecteurs femelles, Boîtiers complets, Technologie de raccordement, Largeur: 22.5 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.