Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Objednací číslo
1519340000
Typ
CH20M22 SET 2/3 BK/OR 2010
GTIN (EAN)
4050118327021
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
117,2 mm
Výška (v palcích)
4,614 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Délka
113,6 mm
Délka (v palcích)
4,472 inch
Čistá hmotnost
132 g
Teploty
Teplota instalace
-25 °C...85 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 5–93%, Tu = 40 °C bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Jmenovité údaje podle IEC
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
10 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C)
9 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
400 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
320 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
250 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2
250 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2
4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
4 kV
Údaje o materiálu
Izolační materiál
PA 66 GF 30
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komparativní index sledování (CTI)
400 ≤ CTI <600
Skupina izolačního materiálu
II
Typ konstrukce - požadavky IN
PCB thickness
1,6 mm
Tolerance for the PCB shape
±0.1 mm
Tolerance of circuit board thickness
±0,15 mm
Obecné údaje
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Encapsulation option
Ne
Lišta
TS 35
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Vlastnosti modulu
Sklápěcí kryt s možností montáže
Ano
Značka s možností integrace
Ano
Vyříznutí jako příprava pro funkční port integrováno
Ne
Barva připínací patky
Oranžová
Vlastnosti sestavy
Počet úrovní připojení
3
Počet ventilačních otvorů
1
Počet pólů
4
Propojovací připojení
Ne
Type of contact to PCB
Solder connection, direct
Typ připojení
lze zapojit
Připojitelné vodiče
Metoda připojení vodiče
Připojení s upínacím třmenem
Délka odizolování
8 mm
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,5 Nm
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
Stočené, max. H07V-R
2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
Příklad elektronického krytu, OMNIMATE Kryt - řada CH20M černá, Ukázková souprava pro vývojáře sestávající z jednotlivých částí včetně konektoru samice, Úplná skříň, Technologie připojení, Šířka: 22.5 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.