Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Best.-Nr.
1519330000
Art
CH20M22 SET 2/2 BK/OR 2010
GTIN (EAN)
4050118326789
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,6 mm
Tiefe (inch)
4,472 inch
Höhe
117,2 mm
Höhe (inch)
4,614 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Länge
113,6 mm
Länge (inch)
4,472 inch
Nettogewicht
120,976 g
Temperaturen
Verlegetemperatur
-25 °C...85 °C
Feuchtigkeit
5...93 % rel. Feuchte, Tu = 40 °C, keine Betauung
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Bemessungsdaten nach IEC
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)
10 A
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)
9 A
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
400 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
320 V
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
250 V
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2
250 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2
4 kV
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
4 kV
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
Isolierstoff
PA 66 GF 30
Isolierstoffgruppe
II
Kriechstromfestigkeit (CTI)
400 ≤ CTI <600
Allgemeine Daten
Farbe
schwarz
Farbtabelle (ähnlich)
RAL 9011
Schutzart
IP20 im verbauten Zustand
Tragschiene
TS 35
Vergießbarkeit
Nein
Bauform - IN-Anforderungen
Leiterplattenstärke
1,6 mm
Toleranz der Leiterplattenkontur
±0,1 mm
Toleranz der Leiterplattenstärke
±0,15 mm
Baugruppeneigenschaften
Anzahl Anschlussebenen
2
Anzahl Lüftungsöffnungen
2
Polzahl
4
Querverbindung
Nein
Art der LP-Kontaktierung
Lötanschluss, direkt
Anschlussart
steckbar
Gehäuseeigenschaften
Schwenkdeckel montierbar
Ja
Markierer integrierbar
Ja
Aussparung als Vorbereitung für Funktionsschnittstelle integriert
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
Elektronikgehäuse Muster, OMNIMATE Housing - Serie CH20M schwarz, Musterkit für Entwickler, besteht aus Einzelteilen, inkl. Buchsenstecker, Komplettgehäuse, Anschlusstechnik, Breite: 22.5 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.