Campione di custodia per componenti elettronici, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Kit campione per progettisti, composto da componenti singoli, connettore femmina compreso, Custodia completa, Tecnologia di collegamento, Larghezza: 12.5 mm
Nr.Cat.
1519270000
Tipo
CH20M12 SET 2/3 BK/OR
GTIN (EAN)
4050118326888
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,6 mm
Profondità (pollici)
4,472 inch
Posizione verticale
117,2 mm
Altezza (pollici)
4,614 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Lunghezza
113,6 mm
Lunghezza (pollici)
4,472 inch
Peso netto
92 g
Temperature
Temperatura di posa
-25 °C...85 °C
Umidità
5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Dati di dimensionamento secondo IEC
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
10 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)
9 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
320 V
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2
4 kV
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
4 kV
Dati del materiale
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Comparative Tracking Index (CTI)
400 ≤ CTI <600
Gruppo materiali isolanti
II
Materiale isolante
PA 66 GF 30
Dati generali
Colabilità
No
Colori
nero
Grado di protezione
IP20 installato
Guida
TS 35
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Design - IN requisiti
Spessore circuito stampato
1,6 mm
Tolleranza del profilo del circuito stampato
±0,1 mm
Tolleranza di spessore del circuito stampato
±0,15 mm
Caratteristiche della custodia
Coperchio ribaltabile installabile
Sì
Marcatore integrabile
Sì
Apertura integrata come preparazione per porta funzionale
No
Colore del piede con la clip
arancione
Caratteristiche di montaggio
Numero di livelli di collegamento
3
Numero di aperture di ventilazione
1
Numero di poli
2
Collegamento trasversale
No
Tipo di contatto per circuito stampato
Collegamento a saldare, diretto
Tipo di collegamento
innestabile
Connettori collegabili
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura
8 mm
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,5 Nm
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
rigido, min. H05(07) V-U
0,2 mm²
rigido, max. H05(07) V-U
2,5 mm²
multifilare, max. H07V-R
2,5 mm²
Flessibile, min. H05(07) V-K
0,2 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min.
0,25 mm²
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max.
2,5 mm²
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
0,25 mm²
con terminale a norma DIN 46 228/1, max.
2,5 mm²
Campo di serraggio max.
2,5 mm²
Nota importante
Informazioni sul prodotto
Profilo del circuito stampato, zone soggette a restrizionie e altre informazioni per il design del circuito stampato sono reperibili nella categoria Tecnologia di collegamento, tra i download dei corrispondenti connettori maschio.
Campione di custodia per componenti elettronici, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Kit campione per progettisti, composto da componenti singoli, connettore femmina compreso, Custodia completa, Tecnologia di collegamento, Larghezza: 12.5 mm
Campione di custodia per componenti elettronici, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Kit campione per progettisti, composto da componenti singoli, connettore femmina compreso, Custodia completa, Tecnologia di collegamento, Larghezza: 12.5 mm
Profilo del circuito stampato, zone soggette a restrizionie e altre informazioni per il design del circuito stampato sono reperibili nella categoria Tecnologia di collegamento, tra i download dei corrispondenti connettori maschio.
Campione di custodia per componenti elettronici, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Kit campione per progettisti, composto da componenti singoli, connettore femmina compreso, Custodia completa, Tecnologia di collegamento, Larghezza: 12.5 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.