Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 3, TS 35
Заказ № 1518330000
Тип KDKS 1PE/LLC 30-70V AC/DC
GTIN (EAN) 4050118325607
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 65 мм
Глубина (дюймов) 2,559 inch
Высота 91 мм
Высота (в дюймах) 3,583 inch
Ширина 8 мм
Ширина (в дюймах) 0,315 inch
Масса нетто 29,3 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 150 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) E200039-70000261
Ток, разм. B (CSA) 25 A
Ток, разм. C (CSA) 25 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (UR) 250 V
Напряжение, класс C (UR) 300 V
Напряжение, разм. B 20 A
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 20 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Клеммы с предохранителем

Leakage current, max. 0,192 mA
Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация светодиод, красный
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки 1,6 Вт при 6,3 A @ 29 °C
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки 1,6 Вт при 6,3 A @ 23 °C
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки 4,0 Вт при 6,3 A @ 44 °C
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки 2,5 Вт при 6,3 A @ 41 °C

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE), с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 70 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 70 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 300 А (2,5 мм²)
Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации ACAC/DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,33 mm²
Длина зачистки изоляции 9 мм
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 9 мм
макс. 9 мм
Момент затяжки
мин. 0,5 Nm
макс. 1 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 9 мм
макс. 9 мм
Момент затяжки
мин. 0,5 Nm
макс. 1 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 4 mm²
номин. 4 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 9 мм
макс. 9 мм
Момент затяжки
мин. 0,5 Nm
макс. 1 Nm
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 9532440000
Тип: KDKS 1/35 DB
Версия:
SAK-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 4 mm², Винтовое соединение, Материал Wemid, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж
 
Заказ №: 9532450000
Тип: KDKS 1/PE/35 DB
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 3, TS 35
 
Заказ №: 9915820001
Тип: KDKS 1EN/LLC 100-250V AC/DC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 9802720001
Тип: KDKS 1EN/LLC 10-36V AC/DC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 9908510001
Тип: KDKS 1EN/LLC 30-70V AC/DC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 1518300000
Тип: KDKS 1PE/LLC 10-36V AC/DC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 3, TS 35
 
Заказ №: 1518370000
Тип: KDKS 1PE/LLC 100-250V AC/DC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 3, TS 35
 
Заказ №: 1518340000
Тип: KDKS 1PE/LLC 60-150V AC/DC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 3, TS 35
 
Заказ №: 2812470000
Тип: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Версия:
Клемма с предохранителем, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 2813240000
Тип: KDKS1EN/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 2812480000
Тип: KDKS1EN/SMT 100-250VAC/DC BFI H+
Версия:
Клемма с предохранителем, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 9158340001
Тип: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H+
Версия:
Клемма с предохранителем, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 9158330001
Тип: KDKS1PE/SMT 10-60VAC/DC BFI H-
Версия:
Клемма с предохранителем, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 60 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 32, TS 35
 
Заказ №: 9158350001
Тип: KDKS1PE/SMT 100-250VAC/DC BFI H-
Версия:
Клемма с предохранителем, Темно-бежевый, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 5, Количество уровней: 3, TS 32, TS 35