Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
RJ45 verktygslös
RJ45 verktygsfri, rak och vinklad
RJ45 Crimp
RJ45-koppling/modul
rak
rak med kabelgenomföring
vinklad med kabelgenomföring
Ersättningstrådhanterare
Allmänna beställningsdata
Utförande
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Art.nr.
1518080000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
GTIN (EAN)
4050118324969
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
30 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...85 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänna data
Utgångsriktning
vinklad, 0°, 180°, 270°, 90°
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
Piercing
Koppling
EIA/TIA T568 A
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning, förnicklad
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,1 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.41...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 26...AWG 24
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig
0.51, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW)
AWG 26, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare
Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Manteldiameter, min.
5 mm
Manteldiameter, max.
9 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750
Återanslutningsbarhet
≤ 4 cykler (med samma area)
Allmänna standarder
Certifikat-Nr. (cULus)
E471884
Certifikat-nr (DNV)
TAE00003EW
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
≥ 500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E471884
Art.nr.:
1992870000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Art.nr.:
1518090000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1992890000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1518100000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Utförande
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Art.nr.
1518080000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1
GTIN (EAN)
4050118324969
Förp.
1 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...85 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Utgångsriktning
vinklad, 0°, 180°, 270°, 90°
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
Piercing
Koppling
EIA/TIA T568 A
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning, förnicklad
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,1 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.41...0.51 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 26...AWG 24
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.46...0.61 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 27...AWG 24
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig
0.51, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW)
AWG 26, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare
Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Manteldiameter, min.
5 mm
Manteldiameter, max.
9 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Stickcykler
750
Återanslutningsbarhet
≤ 4 cykler (med samma area)
Certifikat-Nr. (cULus)
E471884
Certifikat-nr (DNV)
TAE00003EW
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
Isolationshållfasthet
≥ 500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E471884
Art.nr.:
1992870000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
Art.nr.:
1518090000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1992890000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1518100000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6
Utförande:
RJ45-kontakt med genomträngande kontakter, vinklad, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.