Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Заказ №
1516420000
Тип
LMF 5.00/03/180 3.5SN BK BX SO
GTIN (EAN)
4050118324211
Кол.
90 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Глубина
14,8 мм
Глубина (дюймов)
0,583 inch
Высота
22,7 мм
Высота (в дюймах)
0,894 inch
Высота, мин.
19,2 мм
Ширина
17,7 мм
Ширина (в дюймах)
0,697 inch
Масса нетто
3,62 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
30 мм
VPE с
140 мм
Высота VPE
355 мм
Типовые испытания
Испытание: Прочность маркировки
Стандарт
DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Испытание
отметка о происхождении, обозначение типа, шаг, сертификация и маркировка UL, прочность
Оценивание
доступно
Испытание: Зажимное поперечное сечение
Стандарт
DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02
Тип проводника
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 0,14 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 0,14 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
цельный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
многожильный 1,5 мм²
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 24/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 24/19
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 16/1
Тип провода и его поперечное сечение
AWG 16/19
Оценивание
пройдено
Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 19, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 20, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 22, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, черный, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Заказ №
1516420000
Тип
LMF 5.00/03/180 3.5SN BK BX SO
GTIN (EAN)
4050118324211
Кол.
90 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 400 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 20 A / AWG 24 - AWG 12
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения., Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• Контрольная точка может использоваться только в качестве точки снятия потенциалов.
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 2, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 3, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 4, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 8, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 9, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 10, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 11, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 13, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 14, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 15, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 16, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 17, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 18, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 19, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 20, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 21, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 22, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 23, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Клемма печатной платы, 5.00 mm, Количество полюсов: 24, 180°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.