Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
IE-BS-M12X-S-FH
         

Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Inserto, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 innestato
N. d’ordine 1516340000
Tipo IE-BS-M12X-S-FH
GTIN (EAN) 4050118323795
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Spessore della parete, min. 0,9 mm
Spessore della parete, max. 4 mm
Peso netto 28 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Categoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Cicli di inserimento ≥ 100
Codifica Codificato X
Grado di protezione IP67 innestato
Materiale base della custodia Pressofusione di zinco
Materiale dei contatti CuZn
Numero di poli 8
Resistenza contro l'isolamento 100 MΩ
Superficie dei contatti dorata
Tensione nominale 48 V

Dati generali

Numero di poli 8
Collegamento 1 M12
Collegamento 2 IDC
Materiale base della custodia Pressofusione di zinco
Diametro isolamento, max. 1,6 mm
Categoria Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Filettatura del collegamento M12
Materiale dei contatti CuZn
Superficie dei contatti dorata
Diametro di collegamento cavi, rigido, min. 0,4 mm
Diametro di collegamento, rigido 0.4...0.64 mm
Diametro di collegamento cavi, rigido, max. 0,64 mm
Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG) AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile 0.48...0.76 mm
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 24
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 22
Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG) AWG 26...AWG 22
Diametro di collegamento cavi, flessibile, min. 0,48 mm
Diametro di collegamento cavi, flessibile, max. 0,76 mm
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 22
Diametro guaina, min. 5 mm
Diametro guaina, max. 9,7 mm
Materiali dei portacontatti PA
Schermatura completamente chiusa a 360°
Grado di protezione IP67 innestato
Cicli di inserimento ≥ 100

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-109

Proprietà elettriche

PoE / PoE+ secondo IEEE 802.3at
Resistenza contro l'isolamento 100 MΩ
Tensione nominale 48 V

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-2-109
N° Certificato (cULus) E316369

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002635
ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635
ETIM 9.0 EC002635
ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-01-03
ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02
ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02
ECLASS 14.0 27-44-01-16

Omologazioni

Omologazioni CCLINK CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° Certificato (cULus) E316369

Prodotti impiegati

Questo gruppo non contiene prodotti.
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi