Verbindungstechnik
Elektronik
Automatisierung & Software
Werkstatt & Zubehör
Assemblierung
Reihenklemmen
Steckverbinder
Leiterplattenklemmen und –steckverbinder
Gehäusesysteme und Komponenten
Kontaktlose Verbindungstechnik
Kabeleinführungssysteme und Komponenten
Leitungssätze, Patchkabel und Kabel
SPS-Schnittstellen und Migrationslösungen
Serviceschnittstellen
Verteilerboxen
Schwere Steckverbinder
Industrial-Ethernet-Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Leistung
Ventilsteckverbinder
Signal Converter
Batteriesteckverbinder
BUS-Steckverbinder
Musterkit Single Pair Ethernet
M8 Steckverbinder
M12 connectors
M16 Steckverbinder
M20 Steckverbinder
M23 Steckverbinder
7/8" Steckverbinder
h-, H-, T- und Y-Verteiler/Invertieradapter
Einbausteckverbinder
Wanddurchführung
Übergabeelemente
Daten
Signal
Leistung
D-Codiert
X-Type Cat.6A
Flansch
Steckverbinder
Crimpanschluss
Schneidklemmanschluss (IDC)
Allgemeine Bestelldaten
Ausführung
Freikonfektionierbare Buchse, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Best.-Nr.
1516330000
Typ
IE-PS-M12X-S-FH
GTIN (EAN)
4050118323788
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Nettogewicht
23 g
Temperaturen
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
48 V
Polzahl
8
Schirmanschluss
Ja
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Allgemeine Daten
Polzahl
8
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
IDC
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde
M12
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min.
0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max.
0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min.
0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max.
0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9,7 mm
Material Kontakträger
PA
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Allgemeine Standards
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Elektrische Eigenschaften
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
48 V
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Normen
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
DIN EN 45545-2
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
Downloads
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
CADENAS eCATALOG
CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge
Catalogues in PDF-format
Broschüren
Klassifikationen
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ECLASS 10.0
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-16
ECLASS 13.0
27-44-01-02
Zulassungen
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
2007500000
Typ:
IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
1324020000
Typ:
IE-PS-M12X-P-FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Ausführung
Freikonfektionierbare Buchse, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Best.-Nr.
1516330000
Typ
IE-PS-M12X-S-FH
GTIN (EAN)
4050118323788
VPE
1 Stück
Betriebstemperatur
-40 °C...85 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Codierung
X-codiert
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationswiderstand
100 MΩ
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Nennspannung
48 V
Polzahl
8
Schirmanschluss
Ja
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Polzahl
8
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
IDC
Gehäusebasismaterial
Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Anschlussgewinde
M12
Kontaktmaterial
Messing
Kontaktoberfläche
vergoldet
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig
0.4...0.64 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, min.
0,4 mm
Leiteranschlussdurchmesser, eindrähtig, max.
0,64 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig (AWG)
AWG 24...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig
0.48...0.76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. (AWG)
AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig (AWG)
AWG 26...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, min.
0,48 mm
Leiteranschlussdurchmesser, feindrähtig, max.
0,76 mm
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. (AWG)
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. (AWG)
AWG 22
Manteldurchmesser, min.
5 mm
Manteldurchmesser, max.
9,7 mm
Material Kontakträger
PA
Schirmung
360° Rundumgehäuse
Schutzart
IP67 gesteckt
Steckzyklen
≥ 100
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Isolationswiderstand
100 MΩ
Nennspannung
48 V
PoE / PoE+
gemäß IEEE 802.3at
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
DIN EN 45545-2
Steckverbinder Norm
IEC 61076-2-109
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
ECLASS 9.0
27-44-01-02
ECLASS 9.1
27-44-01-03
ECLASS 10.0
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-16
ECLASS 13.0
27-44-01-02
Zulassungen
ROHS
Konform
UL File Number Search
UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)
E316369
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
2007500000
Typ:
IE-PS-M12X-P-AWG22/27FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
Codierung:
X-codiert
Polzahl:
8
Best.-Nr. :
1324020000
Typ:
IE-PS-M12X-P-FH
Schirmanschluss:
Ja
Ausführung:
Freikonfektionierbarer Stecker, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 gesteckt
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.