Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…20/25/30 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Nr zam.
1510540000
Typ
ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118319590
Ilość
1 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
113,6 mm
Głębokość (cale)
4,472 inch
Wysokość
119,2 mm
Wysokość (cale)
4,693 inch
Szerokość
22,5 mm
Szerokość (cale)
0,886 inch
Masa netto
158 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-40 °C...85 °C
Temperatura eksploatacyjna
-25 °C...60 °C
Wilgotność
5...95 % bez obroszenia
Prawdopodobieństwo usterki
MTTF
158 a
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
6c, 7a, 7cI
Wejście
Częstotliwość wejściowa
AC: 15…700 Hz (true root mean square)
Zachowanie przeciążeniowe
Maks. prąd szczytowy: 10 × wejście dla 1 s
liczba wejść
1
sygnał wejściowy
Przewód prądowy w otworze przelotowym
wejściowy zakres pomiarowy
konfigurowalne, 0…20/25/30 A AC (RMS) lub DC, maks. prąd szczytowy 10 × IWejście (1 s), Do pomiaru DC (AA): wyświetlanie kierunku przepływu prądu na wyjściu (-/+ wartość analogowa)
4-drogowy separator;, między wejściem / wyjściem / zasilaniem / przekaźnikiem
Stopień ochrony
IP20
Szyna
TS 35
Współczynnik temperaturowy
typ. 0.04 % / K, max. 0.09 % / K
Zasilanie
16,8 V…31,2 V
dokładność
<0,75% FSR
Koordynacja izolacji
Kategoria przepięciowa
III
Napięcie izolacji
4 kVeff / 1 min.
Normy EMV
EN 61326-1
Separacja galwaniczna
4-drogowy separator;, między wejściem / wyjściem / zasilaniem / przekaźnikiem
Stopień zanieczyszczenia
2
napięcie nominalne
300 V ACrms
napięcie probiercze
4 kV
udarowe napięcie wytrzymywane
6,4 kV (1,2/50 µs)
Dane przyłączeniowe
Rodzaj przyłącza
złącze śrubowe
Moment obrotowy dociągający, min.
0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.
0,6 Nm
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
1,5 mm²
Zakres zaciskania, min.
0,5 mm²
Zakres zaciskania, maks.
2,5 mm²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Ważna informacja
Informacje produktowe
Urządzenia z serii ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S służą do pomiaru prądów przemiennych i stałych o natężeniu do 60 A. Zastosowana metoda pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej gwarantuje dużą dokładność nawet w przypadku zniekształconych przebiegów prądu. Urządzenia są wyposażone w funkcję monitorowania wartości granicznej z regulacją progu przełączania, opóźnienia i histerezy, a także w wyjście przekaźnikowe.
Właściwości
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) lub uśrednianie arytmetyczne (AA) oraz bezkontaktowy pomiar cęgowy
Monitorowanie wartości granicznej nadprądowej lub podprądowej
Wyjście przekaźnikowe z zestykiem zwiernym / rozwiernym
Regulowane opóźnienie wyzwalania do filtrowania pików prądowych
Kontrolki LED na panelu przednim do sygnalizowania statusu roboczego oraz błędów, a także wyjście sygnalizacyjne wg NE43, NE44, NE107
Czterodrożna separacja galwaniczna zapewniająca bezpieczne odizolowanie wg IEC/EN 61010-2-201
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…1/5/10 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Kabel zasilania można podłączyć do zacisków
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…5/10 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…5/10 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…20/25/30 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…40/50/60 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…40/50/60 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…20/25/30 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
konfigurowalne, 0…20/25/30 A AC (RMS) lub DC, maks. prąd szczytowy 10 × IWejście (1 s), Do pomiaru DC (AA): wyświetlanie kierunku przepływu prądu na wyjściu (-/+ wartość analogowa)
Urządzenia z serii ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S służą do pomiaru prądów przemiennych i stałych o natężeniu do 60 A. Zastosowana metoda pomiaru rzeczywistej wartości skutecznej gwarantuje dużą dokładność nawet w przypadku zniekształconych przebiegów prądu. Urządzenia są wyposażone w funkcję monitorowania wartości granicznej z regulacją progu przełączania, opóźnienia i histerezy, a także w wyjście przekaźnikowe.
Właściwości
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) lub uśrednianie arytmetyczne (AA) oraz bezkontaktowy pomiar cęgowy
Monitorowanie wartości granicznej nadprądowej lub podprądowej
Wyjście przekaźnikowe z zestykiem zwiernym / rozwiernym
Regulowane opóźnienie wyzwalania do filtrowania pików prądowych
Kontrolki LED na panelu przednim do sygnalizowania statusu roboczego oraz błędów, a także wyjście sygnalizacyjne wg NE43, NE44, NE107
Czterodrożna separacja galwaniczna zapewniająca bezpieczne odizolowanie wg IEC/EN 61010-2-201
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…1/5/10 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Kabel zasilania można podłączyć do zacisków
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…5/10 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…5/10 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…20/25/30 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…40/50/60 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
Przetwornik natężenia prądu, Monitorowanie wartości granicznej, Wejście : 0…40/50/60 A, wyjście analogowe, wyjście przekaźnikowe, Przewód prądowy w otworze przelotowym
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.