Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…20/25/30 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Código
1510540000
Tipo
ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118319590
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
113,6 mm
Profundidad (pulgadas)
4,472 inch
Altura
119,2 mm
Altura (pulgadas)
4,693 inch
Anchura
22,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,886 inch
Peso neto
158 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-25 °C...60 °C
Humedad
5...95 % (sin condensación)
Probabilidad de avería
MTTF
158 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Entrada
Diámetro del cable exterior, máx.
10 mm
Frecuencia de entrada
AC: 15…700 Hz (true root mean square)
Número de entradas
1
Proceso de sobrecarga
Pico de corriente máx.: 10 × entrada para 1s
Rango de medida de entrada
configurable, 0…20/25/30 A AC (RMS) or DC, máx. corriente de pico 10 × IEntrada (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Señal de entrada
Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Salida
Corriente de resistencia de carga
≤ 600 Ω
Tipo
activo, el control conectado debe ser pasivo
Salida (digital)
Frecuencia máx. de conexión-desconexión
20 Hz
Función de alarma
Corriente de choque, Falta de corriente, Ajuste del valor límite de alarma: 2 - 105 %, Histéresis 5% / 10%, Retardo de alarma: 0…10 s
Intens. de conexión nominal
6 A
Intensidad permanente
2 × I Input
Salidas digitales
1
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Tensión de conex. DC, max.
24 V
Tipo
Relé, 1 contacto conmutado, Ajuste normal / inverso
Separador de 4 vías;, entre entrada ⁄ salida ⁄ alimentación ⁄ relé
Tensión de alimentación
16,8 V…31,2 V
Tiempo de respuesta
≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Tipo de protección
IP20
Coordenadas de aislamiento
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
2
Normas EMC
EN 61326-1
Separación galvánica
Separador de 4 vías;, entre entrada ⁄ salida ⁄ alimentación ⁄ relé
Sobretensión de choque fijo
6,4 kV (1,2/50 µs)
Tensión de aislamiento
4 kVeff / 1 min.
Tensión de prueba
4 kV
Tensión nominal
300 V ACrms
Datos de conexión
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Indicación importante
Información de producto
La serie de equipos ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S mide y monitoriza corrientes AC y DC de hasta 60 A. El método de valor efectivo real empleado permite realizar mediciones precisas incluso para formas de onda de corriente distorsionadas. Los equipos incluyen control integrado del valor límite con umbrales de conmutación, retardo e histéresis ajustables, además de una salida de relé.
Propiedades
Medición de valor efectivo real (“True RMS”) o medición del promedio aritmético (“AA”) y técnica de inserción directa sin contacto
Control del valor límite de la sobrecorriente o la subcorriente
Salida de relé mediante el principio de corriente de trabajo o de reposo
Retardo ajustable del mecanismo de disparo para filtrar picos de corriente
Indicación del estado de servicio y de fallos en un panel frontal LED y señalización de salida según NE43, NE44 y NE107
Separación galvánica de cuatro vías para un aislamiento seguro según IEC/EN 61010-2-201
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…1/5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, El cable de alimentación se puede conectar a los bornes.
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…20/25/30 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…20/25/30 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
configurable, 0…20/25/30 A AC (RMS) or DC, máx. corriente de pico 10 × IEntrada (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Señal de entrada
Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
La serie de equipos ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S mide y monitoriza corrientes AC y DC de hasta 60 A. El método de valor efectivo real empleado permite realizar mediciones precisas incluso para formas de onda de corriente distorsionadas. Los equipos incluyen control integrado del valor límite con umbrales de conmutación, retardo e histéresis ajustables, además de una salida de relé.
Propiedades
Medición de valor efectivo real (“True RMS”) o medición del promedio aritmético (“AA”) y técnica de inserción directa sin contacto
Control del valor límite de la sobrecorriente o la subcorriente
Salida de relé mediante el principio de corriente de trabajo o de reposo
Retardo ajustable del mecanismo de disparo para filtrar picos de corriente
Indicación del estado de servicio y de fallos en un panel frontal LED y señalización de salida según NE43, NE44 y NE107
Separación galvánica de cuatro vías para un aislamiento seguro según IEC/EN 61010-2-201
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…1/5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, El cable de alimentación se puede conectar a los bornes.
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…5/10 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…20/25/30 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida analógica, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
Transductor de medición de corriente, Control del valor límite, Entrada : 0…40/50/60 A, Salida de relé, Conductor portador de corriente a través de cable pasante efecto Hall
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.