Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…20/25/30 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
Číslo objednávky
1510540000
Typ
ACT20P-CMT-30-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118319590
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
119,2 mm
Výška (v palcích)
4,693 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
158 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...60 °C
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTTF
158 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
6c, 7a, 7cI
Vstup
Chování při přetížení
Max. špičkový proud: 10 × vstup pro 1s
Input measurement range
nastavitelné, 0…20/25/30 A AC (RMS) nebo DC, max. špičkový proud 10 × IVstup (1 s), Pro měření stejnosměrného proudu (AA): Zobrazení směru proudu na výstupu (-/+ analogová hodnota)
4cestný oddělovač;, mezi vstupem / výstupem / zdrojem / relé
Konfigurace
Přepínač DIP a potenciometr
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
16,8 V…31,2 V
Přesnost
<0,75 % FSR
Spotřeba elektrické energie, max.
2,2 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
typ. 0.04 % / K, max. 0.09 % / K
Čas odezvy
≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
4cestný oddělovač;, mezi vstupem / výstupem / zdrojem / relé
Impulse withstand voltage
6,4 kV (1,2/50 µs)
Izolační napětí
4 kVeff / 1 min.
Jmenovité napětí
300 V ACrms
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1
Zkušební napětí
4 kV
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 12
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Řada zařízení ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S měří a monitoruje AC a DC proudy do 60 A. Metoda kvadratického průměru umožňuje přesné měření i u proudů se zkresleným tvarem křivky Zařízení mají integrované monitorování mezní hodnoty s nastavitelným prahem spínání, zpožděním a hysterezí a také reléový výstup.
Vlastnosti
Měření pomocí kvadratického průměru nebo měření pomocí aritmetického průměru (AA) a technologie bezkontaktního průchozího otvoru
Monitorování mezní hodnoty u nadproudu a podproudu
Reléový výstup pomocí principu otevřeného obvodu / zavřeného obvodu
Nastavitelné zpoždění spouště pro filtrování proudových špiček
Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu a signalizace výstupu podle NE43, NE44, NE107
Galvanické čtyřcestné oddělení pro bezpečné oddělení podle IEC/EN 61010-2-201
nastavitelné, 0…20/25/30 A AC (RMS) nebo DC, max. špičkový proud 10 × IVstup (1 s), Pro měření stejnosměrného proudu (AA): Zobrazení směru proudu na výstupu (-/+ analogová hodnota)
Řada zařízení ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S měří a monitoruje AC a DC proudy do 60 A. Metoda kvadratického průměru umožňuje přesné měření i u proudů se zkresleným tvarem křivky Zařízení mají integrované monitorování mezní hodnoty s nastavitelným prahem spínání, zpožděním a hysterezí a také reléový výstup.
Vlastnosti
Měření pomocí kvadratického průměru nebo měření pomocí aritmetického průměru (AA) a technologie bezkontaktního průchozího otvoru
Monitorování mezní hodnoty u nadproudu a podproudu
Reléový výstup pomocí principu otevřeného obvodu / zavřeného obvodu
Nastavitelné zpoždění spouště pro filtrování proudových špiček
Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu a signalizace výstupu podle NE43, NE44, NE107
Galvanické čtyřcestné oddělení pro bezpečné oddělení podle IEC/EN 61010-2-201
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.