Strommesswandler, Grenzwertüberwachung, Eingang : 0…5/10 A, Analogausgang, Relaisausgang, Stromführendes Kabel in der Durchführungsöffnung
Best.-Nr.
1510470000
Typ
ACT20P-CMT-10-AO-RC-S
GTIN (EAN)
4050118319583
VPE
1 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
113,6 mm
Tiefe (inch)
4,472 inch
Höhe
119,2 mm
Höhe (inch)
4,693 inch
Breite
22,5 mm
Breite (inch)
0,886 inch
Nettogewicht
211 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Betriebstemperatur
-25 °C...60 °C
Feuchtigkeit
5...95 % keine Betauung
Ausfallwahrscheinlichkeit
MTTF
130 a
Umweltanforderungen
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Eingang
Anzahl Eingänge
1
Eingangsfrequenz
AC: 15…700 Hz (true root mean square)
Eingangsmessbereich
konfigurierbar, 0…5/10 A AC (RMS) or DC, max. Spitzenstrom 10 × IEingang (1 s), max. peak current 2 × IInput (1 s) @ 5/10 A DC, For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value), max. Spitzenstrom 2 × IEingang (1 s)
4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Genauigkeit
< 0,75 % FSR
Konfiguration
DIP-Schalter und Potentiometer
Leistungsaufnahme, max.
2,2 W
Schutzart
IP20
Sprungantwortzeit
≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Temperaturkoeffizient
≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K @ +55…+70 °C
Tragschiene
TS 35
Versorgungsspannung
16,8 V…31,2 V
Isolationskoordination
Bemessungsspannung
300 V ACrms
EMV-Normen
EN 61326-1
Galvanische Trennung
4-Wege-Trenner;, zwischen Eingang ⁄ Ausgang ⁄ Versorgung ⁄ Relais
Isolationsspannung
4 kVeff / 1 min.
Prüfspannung
4 kV
Stehstoßspannung
6,4 kV (1,2/50 µs)
Verschmutzungsgrad
2
Überspannungskategorie
III
Anschlussdaten
Anschlussart
Schraubanschluss
Anzugsdrehmoment, min.
0,4 Nm
Anzugsdrehmoment, max.
0,6 Nm
Klemmbereich, Bemessungsanschluss
1,5 mm²
Klemmbereich, min.
0,5 mm²
Klemmbereich, max.
2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.
AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.
AWG 12
Wichtiger Hinweis
Produkthinweis
Die Geräte der ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S-Reihe messen und überwachen Gleich- und Wechselströme bis 60 A. Das verwendete Echteffektivwertverfahren ermöglicht eine präzise Messung auch bei verzerrten Formen der Stromkurve.
Die Geräte verfügen über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie über einen Relais-Ausgang.
Eigenschaften
Messung mittels Echteffektivwertverfahren (True RMS) oder arithmetischer Mittelwertmessung (AA) und kontaktfreier Durchstecktechnik
Grenzwertüberwachung auf Über- oder Unterstrom
Relaisausgang mittels Arbeits- oder Ruhestromprinzip
Einstellbare Auslöseverzögerung zur Filterung von Stromspitzen
Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED und Ausgangssignalisierung nach NE43, NE44, NE107
Galvanische 4-Wege-Isolation für sichere Trennung nach IEC/EN 61010-2-201
konfigurierbar, 0…5/10 A AC (RMS) or DC, max. Spitzenstrom 10 × IEingang (1 s), max. peak current 2 × IInput (1 s) @ 5/10 A DC, For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value), max. Spitzenstrom 2 × IEingang (1 s)
Die Geräte der ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S-Reihe messen und überwachen Gleich- und Wechselströme bis 60 A. Das verwendete Echteffektivwertverfahren ermöglicht eine präzise Messung auch bei verzerrten Formen der Stromkurve.
Die Geräte verfügen über eine integrierte Grenzwertüberwachung mit einstellbarer Schaltschwelle, Verzögerung und Hysterese sowie über einen Relais-Ausgang.
Eigenschaften
Messung mittels Echteffektivwertverfahren (True RMS) oder arithmetischer Mittelwertmessung (AA) und kontaktfreier Durchstecktechnik
Grenzwertüberwachung auf Über- oder Unterstrom
Relaisausgang mittels Arbeits- oder Ruhestromprinzip
Einstellbare Auslöseverzögerung zur Filterung von Stromspitzen
Betriebszustands- und Fehleranzeige über frontseitige LED und Ausgangssignalisierung nach NE43, NE44, NE107
Galvanische 4-Wege-Isolation für sichere Trennung nach IEC/EN 61010-2-201
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.