Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Passerelle pour station ACT20C, configurable, Modbus TCP/IP, Distribue la tension d’alimentation au bus du rail profilé, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie : Impulsion
Référence 1510370000
Type ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN) 4050118319606
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 113,6 mm
Profondeur (pouces) 4,472 inch
Hauteur 117,2 mm
Hauteur (pouces) 4,614 inch
Largeur 22,5 mm
Largeur (pouces) 0,886 inch
Poids net 150 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -25 °C...60 °C
Humidité 5...95 % (sans condensation)

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508 Aucun
MTTF 160 années

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23

Caractéristiques générales

Configuration Avec logiciel FDT/DTM, DHCP
Consommation de puissance, max. 1,5 W
Rail TS 35
Tension d'alimentation 18,0 ... 31,2 V DC

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension II
Degré de pollution 2
Normes CEM IEC 61326-1
Tension d'essai 1,1 kV
Tension de tenue au choc 0,5 kV (1.2/50 μs)
Tension nominale ⁄ tension d'essai : interface Ethernet vers alimentation ⁄ terre fonctionnelle vers alimentation ⁄ Interface Ethernet 30 V AC RMS

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement Raccordement vissé, Mâle RJ45
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Couple de serrage, max. 3,5 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 30
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²

communication

Adressage DHCP ou ajustement manuel
Configuration Avec logiciel FDT/DTM, DHCP
Interface Communication par le bus du rail profilé CH20M avec tous les convertisseurs de mesure de courant (ACT20C-CMT-x)
Nombre d'appareils sur le bus, max. 16 
Ports RJ45 10/100BaseT(X), auto negotiation
Protocole Modbus/TCP, DHCP Server/Client

Note importante

Informations sur le produit La passerelle ACT20C-GTW-100-MTCP-S est un modbus TCP esclave conforme à la norme CEI 61158. Elle sert à connecter des appareils ACT20C à un réseau Ethernet à des fins de diagnostic, de configuration et de surveillance de l’état.

Propriétés
• Port RJ45 avec Ethernet TCP/IP
• Prise jack pour communication directe point-à-point via un adaptateur USB CBX200
• Configuration selon les normes FDT/DTM
• Gestion de la station avec les fonctionnalités « Branchez & produisez » et « Remplacement à chaud »
• État de fonctionnement et affichage de défauts sur une LED en face avant selon NE44, NE107

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 2044840000
Type: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Version:
Convertisseur de mesure de courant, Entrée : 0…5/10 A, Sortie : 0(4)-20 mA, 0-10 V, relais
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1510240000
Type: ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
Version:
Convertisseur de mesure de courant, Entrée : 0…5/10 A, Sortie : 0(4)-20 mA, 0-10 V, relais
 
Type de raccordement: Raccordement vissé
Référence: 1510420000
Type: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Version:
Convertisseur de mesure de courant, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie : 0(4)-20 mA, 0-10 V, relais
 
Type de raccordement: Femelle / femelle
Référence: 1510340000
Type: ACT20C-LBT-10
Version:
Bloc de jonction de terminaison de bus pour station ACT20C, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie : Impulsion
 
Référence: 1335140000
Type: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Version:
OMNIMATE Housing - série CH20M, Longueur: 250 mm, Largeur: 25.1 mm
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange