Brána pro stanici ACT20C, S možností konfigurace, Modbus TCP/IP, Rozvádí napětí na přípojnici, Vstup : 0…40/50/60 A, Výstup : Impuls
Objednací číslo
1510370000
Typ
ACT20C-GTW-100-MTCP-S
GTIN (EAN)
4050118319606
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
113,6 mm
Hloubka (v palcích)
4,472 inch
Výška
117,2 mm
Výška (v palcích)
4,614 inch
Šířka
22,5 mm
Šířka (v palcích)
0,886 inch
Čistá hmotnost
150 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...60 °C
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTTF
160 roky
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Obecné údaje
Konfigurace
Se softwarem FDT/DTM, DHCP
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
18,0–31,2 V DC
Spotřeba elektrické energie, max.
1,5 W
Koordinace izolace
Impulse withstand voltage
0,5 kV (1.2/50 μs)
Jmenovité napětí / zkušební napětí: rozhraní Ethernet – napájení / funkční uzemnění – napájení / rozhraní Ethernet
30 V AC RMS
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
IEC 61326-1
Zkušební napětí
1,1 kV
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení, Zástrčka RJ45
Utahovací moment, min.
0,5 Nm
Utahovací moment, max.
3,5 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Brána ACT20C-GTW-100-MTCP-S je TCP slave pro modbus v souladu s IEC 61158. Připojuje ACT20C zařízení k Ethernetové síti pro účely diagnostiky, konfigurace a monitorování stavu.
Vlastnosti
RJ45 port s Ethernetem TCP/IP
Jack konektor (samice) pro přímou komunikace z bodu do bodu přes USB adaptér CBX200
Konfigurace pomocí standardního FDT/DTM
Správa stanice pomocí „Plug & Produce“ a „Hot Swapping“
Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu podle NE44, NE107
Brána ACT20C-GTW-100-MTCP-S je TCP slave pro modbus v souladu s IEC 61158. Připojuje ACT20C zařízení k Ethernetové síti pro účely diagnostiky, konfigurace a monitorování stavu.
Vlastnosti
RJ45 port s Ethernetem TCP/IP
Jack konektor (samice) pro přímou komunikace z bodu do bodu přes USB adaptér CBX200
Konfigurace pomocí standardního FDT/DTM
Správa stanice pomocí „Plug & Produce“ a „Hot Swapping“
Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu podle NE44, NE107
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.