Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0…5/10 A, Analogový výstup, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
Objednací číslo
1510330000
Typ
ACT20P-CMT-10-AO-RC-P
GTIN (EAN)
4050118319378
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114 mm
Hloubka (v palcích)
4,488 inch
Výška
127,1 mm
Výška (v palcích)
5,004 inch
Šířka
22,8 mm
Šířka (v palcích)
0,898 inch
Čistá hmotnost
158 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...60 °C
Vlhkost
5...95 %, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Vstup
Chování při přetížení
Max. špičkový proud: 10 × vstup pro 1s
Input measurement range
nastavitelné, 0…5/10 A AC (RMS) or DC, max. špičkový proud 10 × IVstup (1 s), max. peak current 2 × IInput (1 s) @ 5/10 A DC, For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value), max. špičkový proud 2 × IVstup (1 s)
4cestný oddělovač;, mezi vstupem / výstupem / zdrojem / relé
Konfigurace
Přepínač DIP a potenciometr
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
16,8 V…31,2 V
Přesnost
<0,75 % FSR
Spotřeba elektrické energie, max.
2,2 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ ±100 ppm⁄K @ -25…+55 °C, ≤ ±200 ppm/K @ +55…+70 °C
Čas odezvy
≤ 300 ms (RMS), ≤ 60 ms (AA)
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
4cestný oddělovač;, mezi vstupem / výstupem / zdrojem / relé
Impulse withstand voltage
6,4 kV (1,2/50 µs)
Izolační napětí
4 kVeff / 1 min.
Jmenovité napětí
300 V ACrms
Kategorie rázového napětí
III
Normy EMC
EN 61326-1
Zkušební napětí
4 kV
Závažnost znečištění
2
Data připojení
Typ připojení
PUSH IN
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,2 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Řada zařízení ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-P měří a monitoruje AC a DC proudy do 60 A. Metoda kvadratického průměru umožňuje přesné měření i u proudů se zkresleným tvarem křivky Zařízení mají integrované monitorování mezní hodnoty s nastavitelným prahem spínání, zpožděním a hysterezí a také reléový výstup.
Vlastnosti
Měření pomocí kvadratického průměru nebo měření pomocí aritmetického průměru (AA) a technologie bezkontaktního průchozího otvoru
Monitorování mezní hodnoty u nadproudu a podproudu
Reléový výstup pomocí principu otevřeného obvodu / zavřeného obvodu
Nastavitelné zpoždění spouště pro filtrování proudových špiček
Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu a signalizace výstupu podle NE43, NE44, NE107
Galvanické čtyřcestné oddělení pro bezpečné oddělení podle IEC/EN 61010-2-201
nastavitelné, 0…5/10 A AC (RMS) or DC, max. špičkový proud 10 × IVstup (1 s), max. peak current 2 × IInput (1 s) @ 5/10 A DC, For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value), max. špičkový proud 2 × IVstup (1 s)
Řada zařízení ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-P měří a monitoruje AC a DC proudy do 60 A. Metoda kvadratického průměru umožňuje přesné měření i u proudů se zkresleným tvarem křivky Zařízení mají integrované monitorování mezní hodnoty s nastavitelným prahem spínání, zpožděním a hysterezí a také reléový výstup.
Vlastnosti
Měření pomocí kvadratického průměru nebo měření pomocí aritmetického průměru (AA) a technologie bezkontaktního průchozího otvoru
Monitorování mezní hodnoty u nadproudu a podproudu
Reléový výstup pomocí principu otevřeného obvodu / zavřeného obvodu
Nastavitelné zpoždění spouště pro filtrování proudových špiček
Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu a signalizace výstupu podle NE43, NE44, NE107
Galvanické čtyřcestné oddělení pro bezpečné oddělení podle IEC/EN 61010-2-201
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.