Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
configurable, 0…40/50/60 A AC or DC, Courant de crête max. 10 × IEntrée (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Signal d'entrée
Câble conducteur dans un trou de traversée
Sortie
Courant de faible impédance
≤ 600 Ω
Type
Active, La commande connectée doit être passive
Sortie (numérique)
Courant de commutation nominal
6 A
Courant permanent
2 × I Input
Fonction alarme
Courant de tenue aux chocs, Sous-intensité, Réglage du seuil d’alarme : 2 - 105 %, Hystérésis : 5 % / 10 %, Temporisation alarme : 0…10 s
Fréquence de commutation, max.
20 Hz
Sorties digitales
1
Tension de commutation AC, max.
250 V
Tension de commutation DC, max.
24 V
Type
Relais, 1 contact inverseur, Réglable normal / inverse
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,2 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Note importante
Informations sur le produit
Les appareils de la série ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-P servent à mesurer et surveiller les courants continu et alternatif jusqu’à 60 A. La méthode utilisée, basée sur la mesure de la valeur efficace, permet d’obtenir des mesures précises, même en cas de déformations de la courbe du courant. Ces appareils comportent une surveillance intégrée des valeurs seuil avec seuil de commutation réglable, temporisation et hystérésis, ainsi qu’une sortie de relais.
Caractéristiques
• Mesure de la valeur efficace (True RMS) ou mesure de la moyenne arithmétique (AA) et technologie traversante sans contact
• Surveillance de la valeur seuil en cas de surintensité ou de sous-intensité
• Sortie relais par le biais du principe du circuit ouvert/fermé
• Retard de déclenchement réglable pour filtrer les crêtes de courant
• État de fonctionnement et affichage de défauts sur une LED en face avant et signalisation de sortie selon NE43, NE44, NE107
• Isolation galvanique à quatre voies pour une isolation de sécurité selon la norme CEI/EN 61010-2-201
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…1/5/10 A, Sortie analogique, Sortie relais, Le câble de puissance peut être raccordé aux bornes
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…5/10 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…5/10 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…20/25/30 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…20/25/30 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
configurable, 0…40/50/60 A AC or DC, Courant de crête max. 10 × IEntrée (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
Les appareils de la série ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-P servent à mesurer et surveiller les courants continu et alternatif jusqu’à 60 A. La méthode utilisée, basée sur la mesure de la valeur efficace, permet d’obtenir des mesures précises, même en cas de déformations de la courbe du courant. Ces appareils comportent une surveillance intégrée des valeurs seuil avec seuil de commutation réglable, temporisation et hystérésis, ainsi qu’une sortie de relais.
Caractéristiques
• Mesure de la valeur efficace (True RMS) ou mesure de la moyenne arithmétique (AA) et technologie traversante sans contact
• Surveillance de la valeur seuil en cas de surintensité ou de sous-intensité
• Sortie relais par le biais du principe du circuit ouvert/fermé
• Retard de déclenchement réglable pour filtrer les crêtes de courant
• État de fonctionnement et affichage de défauts sur une LED en face avant et signalisation de sortie selon NE43, NE44, NE107
• Isolation galvanique à quatre voies pour une isolation de sécurité selon la norme CEI/EN 61010-2-201
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…1/5/10 A, Sortie analogique, Sortie relais, Le câble de puissance peut être raccordé aux bornes
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…5/10 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…5/10 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…20/25/30 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…20/25/30 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
Convertisseur de mesure de courant, Surveillance de seuil, Entrée : 0…40/50/60 A, Sortie analogique, Sortie relais, Câble conducteur dans un trou de traversée
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.