Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Convertitore di corrente, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
N. d’ordine 1510240000
Tipo ACT20C-CMT-10-AO-RC-S
GTIN (EAN) 4050118319460
CPZ 1 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 113,6 mm
Profondità (pollici) 4,472 inch
Posizione verticale 117,2 mm
Altezza (pollici) 4,614 inch
Larghezza 22,5 mm
Larghezza (pollici) 0,886 inch
Peso netto 154 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -25 °C...60 °C
Umidità 5...95 % senza rugiada

Probabilità di guasto

SIL secondo IEC 61508 Nessuno
MTTF 130 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Ingresso

Frequenza d'ingresso AC: 15…700 Hz
Segnale d'ingresso Cavo portatore di corrente in foro passante, Diametro 10,5 mm
campo di misura ingresso Configurabile, 0…5/10 A AC (RMS) o DC

Interfaccia 1

Interfaccia Comunicazione via bus su guida CH20M con gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S)

Uscita

Corrente di impedenza di carico ≤ 600 Ω

Uscita (digitale)

Corrente di commutazione nominale 6 A
Tensione di commutazion AC, max. 250 V
Tensione di commutazion DC, max. 24 V
Tipo Relé, 1 contatto di scambio, Allarmi processo (4x) con isteresi, con allarme ritardato (configurabile) da 0 a 180 s

Uscita (analogica)

Corrente d'uscita regolabile, 0...20 mA, 4...20 mA, da -20 a +20 mA
Resistenza di carico corrente ≤ 600 Ω
Resistenza di carico tensione ≥ 10 kΩ
Tensione di uscita regolabile, 0...10 V, 2…10 V, 0...5 V, 1...5 V, -5…+5 V, -10...+10 V
Tipo (uscita analogica) Uscita di tensione e corrente (configurabile)

Uscita allarme

Corrente di commutazione 5 A

Indicazioni generali

Alimentazione di tensione tramite il bus di sistema
Coefficiente di temperatura typ. 0.04 % / K, max. 0.09 % / K
Configurazione con software FDT/DTM, via gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Indirizzamento via DIP switch
Guida TS 35
Potenza assorbita, max. 2,2 W
Precisione <0,75% FSR
Separazione galvanica Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / relè
Tempo di risposta di soglia <300 ms

Coordinazione di isolamento

Classe di sovratensione III
Grado di lordura 2
Norme EMC IEC 61326-1
Separazione galvanica Separatore a 4 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione / relè
Tensione di dimensionamento 300 V ACrms
Tensione di prova 4 kV
Tensione impulsiva massima 6,4 kV (1,2/50 µs)

Dati di collegamento

Tipo di collegamento Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Coppia di serraggio, max. 3,5 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,5 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 2,5 mm²

Comunicazione

Configurazione con software FDT/DTM, via gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S), Indirizzamento via DIP switch
Interfaccia Comunicazione via bus su guida CH20M con gateway (ACT20C-GTW-100-MTCP-S)

Nota importante

Informazioni sul prodotto I convertitori di corrente ACT20C-CMT-XX-AO-RC-S della serie ACT20C misurano e controllano correnti DC e AC fino a 60 A. Il metodo True RMS utilizzato consente una misurazione precisa, anche in caso di curve di corrente distorte. I dispositivi presentano un controllo integrato del valore limite con soglia di commutazione regolabile, ritardo e isteresi, così come un'uscita a relè.

Caratteristiche
• Misurazione effettiva del valore (True RMS) o misurazione della media aritmetica (AA) e tecnologia senza contatto con foro passante
• Monitoraggio dei valori limite di sovracorrente o sottocorrente
• Uscita a relè con il principio di circuito aperto / circuito chiuso
• Ritardo del meccanismo di sgancio variabile infinitamente
• Indicatore dello stato di funzionamento e di errore sul LED del pannello frontale e segnalazione in uscita secondo NE43, NE44, NE107
• Isolamento galvanico a quattro vie per un isolamento sicuro secondo IEC/EN 61010-2-201:2013

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC002475
ETIM 7.0 EC002475
ETIM 8.0 EC002475
ETIM 9.0 EC002475
ECLASS 9.0 27-21-01-23
ECLASS 9.1 27-21-01-23
ECLASS 10.0 27-21-01-23
ECLASS 11.0 27-21-01-23
ECLASS 12.0 27-21-01-23
ECLASS 13.0 27-21-01-23
ECLASS 14.0 27-21-01-23

Omologazioni

Omologazioni CE CULUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus) E141197

Prodotti impiegati

Tipo di collegamento: Spina RJ45
N. d’ordine: 1510370000
Tipo: ACT20C-GTW-100-MTCP-S
Versione:
Gateway per stazione ACT20C, configurabile, Modbus TCP/IP, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : Impulso
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 2044840000
Tipo: ACT20C-CML-10-AO-RC-S
Versione:
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…5/10 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
 
Tipo di collegamento: Collegamento a vite
N. d’ordine: 1510420000
Tipo: ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Versione:
Convertitore di corrente, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Relè
 
Tipo di collegamento: Femmina/femmina
N. d’ordine: 1510340000
Tipo: ACT20C-LBT-10
Versione:
Morsetto di terminazione bus per stazione ACT20C, Ingresso : 0…40/50/60 A, Uscita : Impulso
 
N. d’ordine: 1335140000
Tipo: SET CH20M BUS 250MM TS 35X7.5
Versione:
OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Lunghezza: 250 mm, Larghezza: 25.1 mm
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi