Duplicatore/separatore di segnali, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Nr.Cat.
1506220000
Tipo
ACT20P-CI-2CO-P-S
GTIN (EAN)
4050118314724
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
113,7 mm
Profondità (pollici)
4,476 inch
Posizione verticale
127,1 mm
Altezza (pollici)
5,004 inch
Larghezza
12,5 mm
Larghezza (pollici)
0,492 inch
Peso netto
160 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-20 °C...60 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
5...95 % senza rugiada
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingresso
Alimentazione sensori
> 17 V DC a 20 mA
Caduta di tensione
ca. 3.8 V @ RLoad = 0 Ω; ca. 15 V @ RLoad = 600 Ω; (Iinput = 20 mA)
Corrente d'ingresso
0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Segnale d'ingresso
segnale HART® bidirezionale
Sensore
2-wire transmitter (without own power supply), 3-wire sensor, 4- wire sensor (with own power supply)
Uscita
Corrente d'uscita
0…20 mA (se ingresso: 0…20 mA), 4…20 mA (se ingresso: 4…20 mA), HART® digital signal
Corrente di impedenza di carico
<300 Ω
Numero di uscite
2
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
20…30 V DC
Coefficiente di temperatura
80 ppm/K
Configurazione
nessuno dei due
Corrente assorbita
≤60 mA (24V power supply, 20mA output)
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Precisione
<0,1% del valore finale
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tempo di risposta di soglia
≤ 0,5 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie, tra ingresso / uscita / alimentazione
Tensione di isolamento
2 kV con ingressi / uscite / alimentazione
Tensione di isolamento ingresso o uscita/alimentazione
2 kV con ingressi / uscite / alimentazione
Tensione di prova
0,3 kV
Tensione impulsiva massima
4 kV (1,2/50 µs)
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
identificazione
II 3 G Ex ec IIC T5 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-2CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente e sdoppiato per fornire due segnali di corrente di uscita isolati galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 4 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Duplicatore/separatore di segnali, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20P-CI-2CO isola i segnali di corrente analogica standard da una sorgente di alimentazione o da un sensore a 2 o 3 fili. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente e sdoppiato per fornire due segnali di corrente di uscita isolati galvanicamente. L'alimentazione è isolata galvanicamente dal segnale di ingresso e di uscita (separazione a 4 vie).
Caratteristiche
• Compatibile con HART da 0,5 a 2,5 kHz
• Gli ingressi segnale mA attivi o passivi sono completamente isolati galvanicamente.
• Display di stato operativo su pannello frontale LED
• Separazione galvanica a 4 vie tra ingresso, uscita e alimentazione.
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 2 x 0(4) - 20 mA, Alimentazione di tensione anche tramite bus guida CH20M, Moltiplicatore di segnali, HART®
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 4-20 mA, Uscita : 2 x 4-20 mA, (alimentato con loop di corrente), Moltiplicatore di segnali, alimentato con loop di corrente d'uscita
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.